20770440
20770440
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 750 - 3749 | 0,1453 € |
| 3750 + | 0,1308 € |
| A | 2.362 in |
|---|---|
| A | 60.0 mm |
| B | 1.181 in |
| B | 30.0 mm |
| h | 0.567 in |
| h | 14.4 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.098 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.5 mm |
| Seinän maksimipaksuus | 0.157 in |
| Seinän maksimipaksuus | 4.0 mm |
| Materiaali | LDPE |
| Väri | Harmaa |
| Tullinimike | 3923509000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa