20770211
20770211
| Määrä | Yksikköhinta | 
|---|---|
| 600 - 2999 | 0,1381 € | 
| 3000 + | 0,1242 € | 
| A | 1.969 in | 
|---|---|
| A | 50.0 mm | 
| B | 1.575 in | 
| B | 40.0 mm | 
| h | 0.492 in | 
| h | 12.5 mm | 
| h1 | 0.197 in | 
| h1 | 5.0 mm | 
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm | 
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in | 
| Seinän maksimipaksuus | 0.118 in | 
| Seinän maksimipaksuus | 3.0 mm | 
| Materiaali | LDPE | 
| Väri | Harmaa | 
| Tullinimike | 3923509000 | 
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa