20768751
20768751
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 70 - 349 | 1,035 € |
| 350 + | 0,9315 € |
| A | 150.0 mm |
|---|---|
| A | 5.906 in |
| B | 100.0 mm |
| B | 3.937 in |
| h | 27.0 mm |
| h | 1.063 in |
| h1 | 0.276 in |
| h1 | 7.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Seinän maksimipaksuus | 5.0 mm |
| Seinän maksimipaksuus | 0.197 in |
| Materiaali | LDPE |
| Väri | Harmaa |
| Tullinimike | 3923509000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa