Valikko Haku

Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 60.0 mm Harmaa LDPE

Tämä monikäyttöinen suorakulmainen putken sisäke asettuu tiiviisti suorakulmaisiin putkiin, pylväisiin tai tolppiin estäen saastumisen ja taaten käyttökohteen turvallisuuden. Se on harmaa ja valmistettu LDPE-materiaalista. Se voidaan helposti asentaa käsin tai vasaralla nopeaa kokoonpanoa varten.
Essentra tuotenumero:

20768348

Valmistajan tuotenumero:

20768348

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
125 - 624 0,4281 €
625 + 0,3852 €
Vakiopakkaus: 125

Tilaa useita 125

Kokonaishinta:

53,51 €

125 x 0,4281 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 100.0 mm
B 60.0 mm
h 24.0 mm
h1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Seinän maksimipaksuus 4.5 mm
Materiaali LDPE
Väri Harmaa
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä