Valikko Haku

Suojukset vetoliuskalla

Varastossa

Suojukset vetoliuskalla on suunniteltu suojaamaan käyttökohteita saastumiselta ja vuodoilta. Vetoliuskamalli tarjoaa suuremman kosketuspinta-alan, mikä vaatii vähemmän puristusvoimaa asennuksen ja poistamisen aikana.

Liuskat ovat erityisen hyödyllisiä käyttökohteissa, joissa vaaditaan nopeaa poistamista mekaanisen prosessin aikana, ja siksi ne ovat suosittu valinta eri teollisuudenaloilla.

Käytettyjen materiaalien joustavuus mahdollistaa tiiviin istuvuuden käyttökohteissa, ja liuska tekee niistä olennaisen valinnan.

  • Suunniteltu suojaamaan epäpuhtauksilta ja vuodoilta.
  • Joustava muotoilu tarkoittaa, että se voi venyä hieman suurempiin mittoihin tiivistä istuvuutta varten.
  • Käytetään elintarviketeollisuudessa, teollisuuden käyttökohteissa ja varastoinnin käyttökohteissa.
Materiaali: EVA, PVC Väri: Keltainen, Musta, Punainen Sarjanumero: SR6110, SR1066

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
130 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri Materiaali Tyyppi Osta
1,4649 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.9 mm
Musta
PVC
2 - 3-tiekulma
0,7516 € - 1,3691 € 1200 Varastossa
25.1 mm
Musta
PVC
2 - 3-tiekulma
0,8488 € - 1,5334 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.6 mm
Musta
PVC
2 - 3-tiekulma
0,5873 € - 1,0706 € 1150 Varastossa
17.4 mm
Musta
PVC
2 - 3-tiekulma
0,1392 € - 0,1547 € 108920 Varastossa
24.0 mm
Keltainen
EVA
1
0,1039 € - 0,1154 € 19963 Varastossa
15.0 mm
Keltainen
EVA
1
0,0782 € - 0,0869 € 38706 Varastossa
6.0 mm
Keltainen
EVA
1
0,0663 € - 0,0737 € 83108 Varastossa
5.0 mm
Keltainen
EVA
1
0,133 € - 0,1478 € 15000 Varastossa
20.0 mm
Keltainen
EVA
1
0,0822 € - 0,0914 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
Keltainen
EVA
1
  • / 7
Suojahattu kahvalla 34.9 mm 25.0 mm PVC Musta

10360828

Hinta-alue
2,656 € - 1,4649 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    34.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 25.1 mm 25.0 mm PVC Musta

10360798

Hinta-alue
1,3691 € - 0,7516 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.1 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 24.6 mm 25.0 mm PVC Musta

10360781

Hinta-alue
1,5334 € - 0,8488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    24.6 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 17.4 mm 25.0 mm PVC Musta

10360750

Hinta-alue
1,0706 € - 0,5873 €

Varastotasot
1150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 24.0 mm 20.0 mm EVA Keltainen

10349625

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1392 €

Varastotasot
108920 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Eteenivinyyliasetaattikopolymeeri
  • Tyyppi
    1
Suojahattu kahvalla 15.0 mm 20.0 mm EVA Keltainen

10349571

Hinta-alue
0,1154 € - 0,1039 €

Varastotasot
19963 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.0 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Eteenivinyyliasetaattikopolymeeri
  • Tyyppi
    1
Suojahattu kahvalla 6.0 mm 20.0 mm EVA Keltainen

10349496

Hinta-alue
0,0869 € - 0,0782 €

Varastotasot
38706 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.0 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Eteenivinyyliasetaattikopolymeeri
  • Tyyppi
    1
Suojahattu kahvalla 5.0 mm 20.0 mm EVA Keltainen

10349489

Hinta-alue
0,0737 € - 0,0663 €

Varastotasot
83108 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.0 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Eteenivinyyliasetaattikopolymeeri
  • Tyyppi
    1
Suojahattu kahvalla 20.0 mm 20.0 mm EVA Keltainen

10349601

Hinta-alue
0,1478 € - 0,133 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Eteenivinyyliasetaattikopolymeeri
  • Tyyppi
    1
Pull Tab Cap 18.0 mm 20.0 mm EVA Yellow

20785765

Hinta-alue
0,0914 € - 0,0822 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Eteenivinyyliasetaattikopolymeeri
  • Tyyppi
    1