Valikko Haku

Suojukset vetoliuskalla

Varastossa

Suojukset vetoliuskalla on suunniteltu suojaamaan käyttökohteita saastumiselta ja vuodoilta. Vetoliuskamalli tarjoaa suuremman kosketuspinta-alan, mikä vaatii vähemmän puristusvoimaa asennuksen ja poistamisen aikana.

Liuskat ovat erityisen hyödyllisiä käyttökohteissa, joissa vaaditaan nopeaa poistamista mekaanisen prosessin aikana, ja siksi ne ovat suosittu valinta eri teollisuudenaloilla.

Käytettyjen materiaalien joustavuus mahdollistaa tiiviin istuvuuden käyttökohteissa, ja liuska tekee niistä olennaisen valinnan.

  • Suunniteltu suojaamaan epäpuhtauksilta ja vuodoilta.
  • Joustava muotoilu tarkoittaa, että se voi venyä hieman suurempiin mittoihin tiivistä istuvuutta varten.
  • Käytetään elintarviketeollisuudessa, teollisuuden käyttökohteissa ja varastoinnin käyttökohteissa.
Materiaali: EVA, PVC Väri: Keltainen, Musta, Punainen Sarjanumero: SR6110, SR1066

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
130 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri Materiaali Tyyppi Osta
0,3436 € - 0,414 € 7000 Varastossa
15.9 mm
Punainen
PVC
2 - 3-tiekulma
0,1423 € - 0,345 € 5500 Varastossa
11.1 mm
Punainen
PVC
2 - 3-tiekulma
0,1601 € - 0,3651 € 5000 Varastossa
12.4 mm
Punainen
PVC
2 - 3-tiekulma
0,2615 € - 0,7446 € 4200 Varastossa
17.4 mm
Punainen
PVC
2 - 3-tiekulma
0,1519 € - 0,3076 € 64900 Varastossa
11.9 mm
Musta
PVC
2 - 3-tiekulma
0,2916 € - 0,5894 € 970650 Varastossa
11.9 mm
Musta
PVC
2 - 3-tiekulma
0,2806 € - 0,4341 € 28000 Varastossa
11.1 mm
Musta
PVC
2 - 3-tiekulma
0,3176 € - 0,4945 € 2450 Varastossa
13.2 mm
Musta
PVC
2 - 3-tiekulma
0,36 € - 0,7561 € 40487 Varastossa
15.9 mm
Musta
PVC
0,2751 € - 0,5549 € 4368 Varastossa
20.6 mm
Musta
PVC
2 - 3-tiekulma
0,5188 € - 0,7964 € 11147 Varastossa
28.6 mm
Musta
PVC
2 - 3-tiekulma
0,1684 € - 0,2639 € 38050 Varastossa
11.9 mm
Musta
PVC
2 - 3-tiekulma
0,3669 € - 0,5664 € 629 Varastossa
24.6 mm
Musta
PVC
2 - 3-tiekulma
0,1615 € - 0,3076 € 5300 Varastossa
7.5 mm
Punainen
PVC
2 - 3-tiekulma
0,1998 € - 0,2323 € 12451 Varastossa
9.7 mm
Punainen
PVC
2 - 3-tiekulma
0,3053 € - 0,4513 € 5250 Varastossa
13.2 mm
Punainen
PVC
2 - 3-tiekulma
0,2478 € - 0,6325 € 250 Varastossa
18.8 mm
Punainen
PVC
2 - 3-tiekulma
0,3888 € - 0,7906 € 4306 Varastossa
18.8 mm
Punainen
PVC
2 - 3-tiekulma
1,4238 € - 1,6762 € 20755 Varastossa
44.5 mm
Musta
PVC
2 - 3-tiekulma
1,7661 € - 2,0384 € 2330 Varastossa
50.8 mm
Musta
PVC
2 - 3-tiekulma
  • / 7
Suojahattu kahvalla 15.9 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020807

Hinta-alue
0,414 € - 0,3436 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 11.1 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020722

Hinta-alue
0,345 € - 0,1423 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 12.4 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020760

Hinta-alue
0,3651 € - 0,1601 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.4 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 17.4 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020814

Hinta-alue
0,7446 € - 0,2615 €

Varastotasot
4200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 11.9 mm 13.0 mm PVC Musta

10019955

Hinta-alue
0,3076 € - 0,1519 €

Varastotasot
64900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 11.9 mm 25.0 mm PVC Musta

10019962

Hinta-alue
0,5894 € - 0,2916 €

Varastotasot
970650 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 11.1 mm 25.0 mm PVC Musta

10019948

Hinta-alue
0,4341 € - 0,2806 €

Varastotasot
28000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 13.2 mm 25.0 mm PVC Musta

10020005

Hinta-alue
0,4945 € - 0,3176 €

Varastotasot
2450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.2 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 15.9 mm 25.0 mm PVC Musta

10020043

Hinta-alue
0,7561 € - 0,36 €

Varastotasot
40487 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Suojahattu kahvalla 20.6 mm 13.0 mm PVC Musta

10020135

Hinta-alue
0,5549 € - 0,2751 €

Varastotasot
4368 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 28.6 mm 25.0 mm PVC Musta

10020210

Hinta-alue
0,7964 € - 0,5188 €

Varastotasot
11147 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 11.9 mm 25.0 mm PVC Musta

10019986

Hinta-alue
0,2639 € - 0,1684 €

Varastotasot
38050 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 24.6 mm 13.0 mm PVC Musta

10020173

Hinta-alue
0,5664 € - 0,3669 €

Varastotasot
629 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.6 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 7.5 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020623

Hinta-alue
0,3076 € - 0,1615 €

Varastotasot
5300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.5 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 9.7 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020692

Hinta-alue
0,2323 € - 0,1998 €

Varastotasot
12451 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.7 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 13.2 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020777

Hinta-alue
0,4513 € - 0,3053 €

Varastotasot
5250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.2 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 18.8 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020838

Hinta-alue
0,6325 € - 0,2478 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 18.8 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020845

Hinta-alue
0,7906 € - 0,3888 €

Varastotasot
4306 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 44.5 mm 38.0 mm PVC Musta

10020289

Hinta-alue
1,6762 € - 1,4238 €

Varastotasot
20755 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 50.8 mm 50.0 mm PVC Musta

10020302

Hinta-alue
2,0384 € - 1,7661 €

Varastotasot
2330 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma