Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Suojukset vetoliuskalla on suunniteltu suojaamaan käyttökohteita saastumiselta ja vuodoilta. Vetoliuskamalli tarjoaa suuremman kosketuspinta-alan, mikä vaatii vähemmän puristusvoimaa asennuksen ja poistamisen aikana.
Liuskat ovat erityisen hyödyllisiä käyttökohteissa, joissa vaaditaan nopeaa poistamista mekaanisen prosessin aikana, ja siksi ne ovat suosittu valinta eri teollisuudenaloilla.
Käytettyjen materiaalien joustavuus mahdollistaa tiiviin istuvuuden käyttökohteissa, ja liuska tekee niistä olennaisen valinnan.
Materiaali: EVA, PVC Väri: Keltainen, Musta, Punainen Sarjanumero: SR6110, SR1066
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1627 € - 0,2169 € | 164362 Varastossa |
0.488 in
12.4 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1062 € - 0,1644 € | 126311 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0773 € - 0,1597 € | 19500 Varastossa |
0.209 in
5.3 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,376 € - 0,5805 € | 629 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2694 € - 0,3624 € | 16400 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5795 € - 0,8163 € | 1020 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1768 € - 0,3919 € | 11244 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4701 € - 0,4715 € | 2800 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
||
| 0,3508 € - 0,5422 € | 10 Varastossa |
0.602 in
15.3 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
||
| 0,268 € - 0,4096 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.685 in
17.4 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
||
| 0,282 € - 0,5687 € | 4500 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
||
| 0,4883 € - 0,5186 € | 2400 Varastossa |
0.988 in
25.1 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,9696 € - 1,1434 € | 700 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 1,1254 € - 2,2721 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.228 in
31.2 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8672 € - 1,0019 € | 6260 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 1,4594 € - 1,7181 € | 19390 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0833 € - 1,1434 € | 700 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 1,8102 € - 2,0894 € | 2110 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1641 € - 0,3742 € | 4500 Varastossa |
0.488 in
12.4 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,268 € - 0,7632 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.685 in
17.4 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2