Valikko Haku

Suojatulpat

Varastossa

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
190 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H D Komponenttityyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
0,1282 € - 0,1779 € 10981 Varastossa
Valkoinen
10.8 mm
Korkki
Polyamidi 66
3
21000 Varastossa
Harmaa
12.0 mm
18.8 mm
Korkki
Polyamidi 66
k2
0,1629 € - 0,2245 € 63 Varastossa
Harmaa
15.5 mm
24.0 mm
Korkki
Polyamidi 66
k2
0,0571 € - 0,0902 € 68950 Varastossa
Väritön
10.5 mm
Washer
Suuritiheyksinen polyeteeni
Washer
0,0818 € - 0,13 € 137460 Varastossa
Musta
7.0 mm
Korkki
Polyamidi 66
3
0,0784 € - 0,1241 € 57000 Varastossa
Valkoinen
5.2 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
3
0,1355 € - 0,1875 € 23675 Varastossa
Musta
4.0 mm
Korkki
Polyamidi 66
2
0,0468 € - 0,0655 € 16000 Varastossa
Valkoinen
4.3 mm
Korkki
Pienitiheyksinen polyeteeni
Load Bearing
0,067 € - 0,0935 € 67153 Varastossa
Harmaa
6.0 mm
10.8 mm
Korkki
Polyamidi 66
k2
0,0555 € - 0,0776 € 14236 Varastossa
Harmaa
5.9 mm
10.8 mm
Korkki
Polyamidi 66
k1
0,0555 € - 0,0776 € 487 Varastossa
Musta
5.9 mm
Korkki
Polyamidi 66
Load Bearing
0,0898 € - 0,1254 € 49940 Varastossa
Musta
10.2 mm
Korkki
Polyamidi 66
Load Bearing
0,0742 € - 0,1035 € 43070 Varastossa
Harmaa
8.0 mm
12.8 mm
Korkki
Polyamidi 66
k2
0,1282 € - 0,1779 € 16799 Varastossa
Harmaa
12.0 mm
18.8 mm
Korkki
Polyamidi 66
k2
0,1282 € - 0,1779 € 31500 Varastossa
Musta
10.8 mm
Korkki
Polyamidi 66
3
1,9988 € - 4,0826 € 114 Varastossa
Hopea
5.8 mm
4.5 mm
Metallinen ruuvisuojus
Messinki
k3
0,1355 € - 0,1875 € 108007 Varastossa
Valkoinen
4.0 mm
Korkki
Polyamidi 66
3
0,0555 € - 0,0776 € 15280 Varastossa
Valkoinen
5.9 mm
Korkki
Polyamidi 66
Load Bearing
62 Varastossa
Hopea
6.2 mm
5.2 mm
Metallinen ruuvisuojus
Messinki
k3
0,0813 € - 0,1287 € 36850 Varastossa
Harmaa
8.5 mm
14.8 mm
Korkki
Polyamidi 66
k3
  • / 10
Suojahatut 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10048337

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1282 €

Varastotasot
10981 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    10.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Harmaa

10048085


Varastotasot
21000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Harmaa

10048122

Hinta-alue
0,2245 € - 0,1629 €

Varastotasot
63 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 9.5 mm 12.0 mm 10.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10115749

Hinta-alue
0,0902 € - 0,0571 €

Varastotasot
68950 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Washer
  • Tyyppi
    Washer
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Musta

10048269

Hinta-alue
0,13 € - 0,0818 €

Varastotasot
137460 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    7.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Suojahatut 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10115756

Hinta-alue
0,1241 € - 0,0784 €

Varastotasot
57000 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Musta

10116289

Hinta-alue
0,1875 € - 0,1355 €

Varastotasot
23675 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE Valkoinen

10047736

Hinta-alue
0,0655 € - 0,0468 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.3 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    Load Bearing
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Harmaa

10047958

Hinta-alue
0,0935 € - 0,067 €

Varastotasot
67153 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Harmaa

10047767

Hinta-alue
0,0776 € - 0,0555 €

Varastotasot
14236 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Musta

10047798

Hinta-alue
0,0776 € - 0,0555 €

Varastotasot
487 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    5.9 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    Load Bearing
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Suojahatut 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE Musta

10047941

Hinta-alue
0,1254 € - 0,0898 €

Varastotasot
49940 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    10.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    Load Bearing
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Suojahatut 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Harmaa

10047996

Hinta-alue
0,1035 € - 0,0742 €

Varastotasot
43070 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Harmaa

10048078

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1282 €

Varastotasot
16799 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Musta

10048344

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1282 €

Varastotasot
31500 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    10.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Suojahatut 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Messinki Hopea

10388747

Hinta-alue
4,0826 € - 1,9988 €

Varastotasot
114 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Metallinen ruuvisuojus
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Messinki
Suojahatut 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10116210

Hinta-alue
0,1875 € - 0,1355 €

Varastotasot
108007 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10047781

Hinta-alue
0,0776 € - 0,0555 €

Varastotasot
15280 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    5.9 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    Load Bearing
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Messinki Hopea

10388785


Varastotasot
62 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Metallinen ruuvisuojus
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Messinki
Suojahatut 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Harmaa

10048283

Hinta-alue
0,1287 € - 0,0813 €

Varastotasot
36850 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66