Valikko Haku

Suojatulpat

Varastossa

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
189 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H D Komponenttityyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0687 € - 0,0958 € 115043 Varastossa
Musta
6.5 mm
Suoja
Polyamidi 66
1
0,092 € - 0,1285 € 6017 Varastossa
Valkoinen
10.2 mm
Suoja
Polyamidi 66
1
0,1389 € - 0,1922 € 39949 Varastossa
Harmaa
4.0 mm
10.7 mm
Suoja
Polyamidi 66
k6
0,2034 € - 0,2806 € 12039 Varastossa
Väritön
Aluslevy
Polyamidi 66
Washer
0,1669 € - 0,2301 € 1250 Varastossa
Musta
12.8 mm
24.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
k3
0,0804 € - 0,1272 € 5500 Varastossa
Harmaa
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0804 € - 0,1272 € 54250 Varastossa
Valkoinen
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,1314 € - 0,1824 € 35633 Varastossa
Musta
12.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
2
0,0451 € - 0,0718 € 53165 Varastossa
Väritön
10.5 mm
Aluslevy
Polyamidi 66
Washer
  • / 10
Suojahatut 14.5 mm 6.5 mm Nylon or HDPE Musta

10047842

Hinta-alue
0,0958 € - 0,0687 €

Varastotasot
115043 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Suojahatut 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10047934

Hinta-alue
0,1285 € - 0,092 €

Varastotasot
6017 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    10.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 10.7 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Harmaa

10116241

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1389 €

Varastotasot
39949 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.7 mm
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k6
Suojahatut 16.5 mm 18.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10047682

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2034 €

Varastotasot
12039 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Tyyppi
    Washer
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
Suojahatut 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Musta

10048375

Hinta-alue
0,2301 € - 0,1669 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Harmaa

10115787

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Valkoinen

10115220

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
54250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE Musta

10048108

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1314 €

Varastotasot
35633 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    12.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Suojahatut 4.3 mm 12.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10048177

Hinta-alue
0,0718 € - 0,0451 €

Varastotasot
53165 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    10.5 mm
  • d1
    4.3 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Tyyppi
    Washer
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66