Valikko Haku

Suojatulpat

Varastossa

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
189 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H D Komponenttityyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
Ruskea
6.0 mm
11.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 500 Varastossa
Valkoinen
6.0 mm
11.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
6.0 mm
11.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
Kysy toimitusaikaa täältä
Vaaleanpunainen
6.0 mm
11.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0781 € - 0,1237 € 10675 Varastossa
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
Kysy toimitusaikaa täältä
Violetti
6.0 mm
11.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
250 Varastossa
Punainen
6.0 mm
11.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 27248 Varastossa
Harmaa
6.0 mm
11.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 62057 Varastossa
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0804 € - 0,1272 € 24204 Varastossa
Harmaa
5.2 mm
12.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0804 € - 0,1272 € 249 Varastossa
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,1389 € - 0,1922 € Kysy toimitusaikaa täältä
Beige
4.0 mm
12.0 mm
Korkki
Polyamidi 66
k6
0,0804 € - 0,1272 € 44747 Varastossa
Sininen
5.2 mm
12.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0585 € - 0,0924 € 1750 Varastossa
Väritön
8.7 mm
Aluslevy
Polyamidi 6
r6
0,1389 € - 0,1922 € 72492 Varastossa
Harmaa
4.0 mm
12.0 mm
Korkki
Polyamidi 66
k6
210 Varastossa
Ruskea
5.2 mm
12.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
5.2 mm
12.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0804 € - 0,1272 € 241 Varastossa
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0804 € - 0,1272 € 53000 Varastossa
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0804 € - 0,1272 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruskea
5.2 mm
12.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
  • / 10
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Ruskea

10115633


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Valkoinen

10115732

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Vihreä

10115671

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Vaaleanpunainen

10115718


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115817

Hinta-alue
0,1237 € - 0,0781 €

Varastotasot
10675 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Violetti

10115640


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Punainen

10115688


Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Harmaa

10115725

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
27248 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115800

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
62057 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Harmaa

10115770

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
24204 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10116081

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
249 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Beige

10116265

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1389 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Sininen

10115954

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
44747 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Aluslevy 9.5 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Väritön

10116180

Hinta-alue
0,0924 € - 0,0585 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    8.7 mm
  • d1
    3.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Tyyppi
    r6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Suojahatut 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Harmaa

10116234

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1389 €

Varastotasot
72492 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Ruskea

10116005


Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Keltainen

10116067


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115831

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
241 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115879

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
53000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Ruskea

10116166

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni