Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | H | D | Komponenttityyppi | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0804 € - 0,1272 € | 1836 Varastossa |
Harmaa
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Korkki
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Violetti
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Korkki
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
|||
| 250 Varastossa |
Punainen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Korkki
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruskea
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Korkki
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
|||
| 0,0804 € - 0,1272 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Vihreä
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Korkki
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 27248 Varastossa |
Harmaa
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Korkki
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Vaaleanpunainen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Korkki
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
|||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 62057 Varastossa |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Korkki
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 24204 Varastossa |
Harmaa
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Korkki
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| 0,0451 € - 0,0632 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
|
|
Aluslevy
|
Polyamidi 66
|
r5
|
||
| 0,0687 € - 0,0958 € | 40500 Varastossa |
Harmaa
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
k1
|
||
| 0,076 € - 0,106 € | 77065 Varastossa |
Valkoinen
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
1
|
||
| 0,1314 € - 0,1824 € | 19159 Varastossa |
Harmaa
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
k3
|
||
| 0,0978 € - 0,1543 € | 6941 Varastossa |
Väritön
|
|
|
Aluslevy
|
Polyamidi 66
|
r5
|
||
| 0,0531 € - 0,0846 € | 36588 Varastossa |
Väritön
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Aluslevy
|
Polyamidi 66
|
r5
|
||
| 0,092 € - 0,1285 € | 29500 Varastossa |
Valkoinen
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
1
|
||
| 0,1389 € - 0,1922 € | 39949 Varastossa |
Harmaa
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
k6
|
||
| 0,0687 € - 0,1088 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
3
|
||
| 0,0687 € - 0,0958 € | 113543 Varastossa |
Musta
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
1
|
||
| 0,2034 € - 0,2806 € | 8789 Varastossa |
Väritön
|
|
|
Aluslevy
|
Polyamidi 66
|
r5