Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | H | D | Komponenttityyppi | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0804 € - 0,1272 € | 7086 Varastossa |
Harmaa
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Korkki
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| 28055 Varastossa |
Hopea
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metallinen ruuvisuojus
|
Messinki
|
k3
|
|||
| 3100 Varastossa |
Hopea
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metallinen ruuvisuojus
|
Messinki
|
k3
|
|||
| 0,0687 € - 0,0958 € | 13160 Varastossa |
Harmaa
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
k1
|
||
| 0,0833 € - 0,1319 € | 36850 Varastossa |
Harmaa
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
k3
|
||
| 0,0833 € - 0,1161 € | 68177 Varastossa |
Harmaa
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
k2
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Hopea
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metallinen ruuvisuojus
|
Messinki
|
k3
|
|||
| 0,076 € - 0,106 € | 53500 Varastossa |
Ruskea
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
k1
|
||
| 0,0479 € - 0,0672 € | 120 Varastossa |
Valkoinen
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Korkki
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
1
|
||
| 0,0833 € - 0,1319 € | 79116 Varastossa |
Musta
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
3
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 18750 Varastossa |
Valkoinen
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
Korkki
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
3
|
||
| 2,0488 € - 4,1847 € | 114 Varastossa |
Hopea
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Metallinen ruuvisuojus
|
Messinki
|
k3
|
||
| 5500 Varastossa |
Harmaa
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
k2
|
|||
| 0,076 € - 0,106 € | 48737 Varastossa |
Musta
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
1
|
||
| 0,0833 € - 0,1161 € | 37096 Varastossa |
Harmaa
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
k2
|
||
| 0,0839 € - 0,1333 € | 94460 Varastossa |
Musta
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
3
|
||
| 0,1314 € - 0,1824 € | 36750 Varastossa |
Musta
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
3
|
||
| 0,1389 € - 0,1922 € | 88507 Varastossa |
Valkoinen
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
3
|
||
| 0,0839 € - 0,1333 € | 86276 Varastossa |
Harmaa
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
k3
|
||
| 0,0569 € - 0,0795 € | 65736 Varastossa |
Harmaa
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
k1