Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | H | D | Komponenttityyppi | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruskea
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Korkki
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
|||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 500 Varastossa |
Valkoinen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Korkki
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Vihreä
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Korkki
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Vaaleanpunainen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Korkki
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
|||
| 0,0781 € - 0,1237 € | 10675 Varastossa |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Korkki
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Violetti
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Korkki
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
|||
| 250 Varastossa |
Punainen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Korkki
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
|||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 27248 Varastossa |
Harmaa
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Korkki
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 67307 Varastossa |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Korkki
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 24204 Varastossa |
Harmaa
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Korkki
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 249 Varastossa |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Korkki
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| 0,1389 € - 0,1922 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Beige
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
k6
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 44747 Varastossa |
Sininen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Korkki
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| 0,0585 € - 0,0924 € | 1750 Varastossa |
Väritön
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
Aluslevy
|
Polyamidi 6
|
r6
|
||
| 0,1389 € - 0,1922 € | 72492 Varastossa |
Harmaa
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
k6
|
||
| 210 Varastossa |
Ruskea
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Korkki
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Keltainen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Korkki
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
|||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 241 Varastossa |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Korkki
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 53000 Varastossa |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Korkki
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruskea
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Korkki
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5