Valikko Haku

Suojatulpat

Varastossa

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
189 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H D Komponenttityyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0804 € - 0,1272 € 7086 Varastossa
Harmaa
5.2 mm
12.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
28055 Varastossa
Hopea
6.2 mm
5.2 mm
Metallinen ruuvisuojus
Messinki
k3
3100 Varastossa
Hopea
6.2 mm
5.2 mm
Metallinen ruuvisuojus
Messinki
k3
0,0687 € - 0,0958 € 13160 Varastossa
Harmaa
6.5 mm
12.8 mm
Korkki
Polyamidi 66
k1
1160 Varastossa
Hopea
6.2 mm
5.2 mm
Metallinen ruuvisuojus
Messinki
k3
59500 Varastossa
Harmaa
5.9 mm
10.8 mm
Korkki
Polyamidi 66
k1
2,2874 € - 4,391 € 23212 Varastossa
Hopea
5.8 mm
4.5 mm
Metallinen ruuvisuojus
Messinki
k3
0,0569 € - 0,0795 € 21487 Varastossa
Musta
5.9 mm
Korkki
Polyamidi 66
1
0,076 € - 0,106 € 37570 Varastossa
Harmaa
8.0 mm
12.8 mm
Korkki
Polyamidi 66
k2
0,0687 € - 0,1088 € 32781 Varastossa
Harmaa
6.2 mm
10.3 mm
Korkki
Polyamidi 66
k3
0,0479 € - 0,0672 € 120 Varastossa
Valkoinen
4.3 mm
Korkki
Pienitiheyksinen polyeteeni
1
20000 Varastossa
Harmaa
12.0 mm
18.8 mm
Korkki
Polyamidi 66
k2
1000 Varastossa
Harmaa
6.0 mm
10.8 mm
Korkki
Polyamidi 66
k2
0,076 € - 0,106 € 53500 Varastossa
Ruskea
7.5 mm
14.8 mm
Korkki
Polyamidi 66
k1
0,0833 € - 0,1161 € 68177 Varastossa
Harmaa
9.0 mm
14.8 mm
Korkki
Polyamidi 66
k2
0,0569 € - 0,0795 € 43280 Varastossa
Valkoinen
5.9 mm
Korkki
Polyamidi 66
1
0,1669 € - 0,2301 € 3063 Varastossa
Harmaa
15.5 mm
24.0 mm
Korkki
Polyamidi 66
k2
0,076 € - 0,106 € 10985 Varastossa
Harmaa
8.0 mm
12.8 mm
Korkki
Polyamidi 66
k2
250 Varastossa
Harmaa
7.0 mm
12.8 mm
Korkki
Polyamidi 66
k3
0,0833 € - 0,1319 € 27965 Varastossa
Valkoinen
8.5 mm
Korkki
Polyamidi 66
3
  • / 10
Suojahatut M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Harmaa

10115824

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
7086 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Messinki Hopea

10388761


Varastotasot
28055 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Metallinen ruuvisuojus
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Messinki
Suojahatut 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Messinki Hopea

10388808


Varastotasot
3100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Metallinen ruuvisuojus
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Messinki
Suojahatut 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Harmaa

10047828

Hinta-alue
0,0958 € - 0,0687 €

Varastotasot
13160 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Messinki Hopea

10388792


Varastotasot
1160 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Metallinen ruuvisuojus
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Messinki
Suojahatut 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Harmaa

10047774


Varastotasot
59500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Messinki Hopea

10388754

Hinta-alue
4,391 € - 2,2874 €

Varastotasot
23212 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Metallinen ruuvisuojus
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Messinki
Suojahatut 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Musta

10047798

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0569 €

Varastotasot
21487 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    5.9 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Suojahatut 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Harmaa

10047996

Hinta-alue
0,106 € - 0,076 €

Varastotasot
37570 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 10.3 mm 12.2 mm 6.2 mm PA Harmaa

10048207

Hinta-alue
0,1088 € - 0,0687 €

Varastotasot
32781 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.3 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Valkoinen

10047736

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0479 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.3 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Harmaa

10048085


Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Harmaa

10047965


Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Ruskea

10047873

Hinta-alue
0,106 € - 0,076 €

Varastotasot
53500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Harmaa

10048047

Hinta-alue
0,1161 € - 0,0833 €

Varastotasot
68177 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10047781

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0569 €

Varastotasot
43280 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    5.9 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Harmaa

10048122

Hinta-alue
0,2301 € - 0,1669 €

Varastotasot
3063 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Harmaa

10048009

Hinta-alue
0,106 € - 0,076 €

Varastotasot
10985 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Harmaa

10048245


Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10048290

Hinta-alue
0,1319 € - 0,0833 €

Varastotasot
27965 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    8.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Valkoinen