Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | H | D | Komponenttityyppi | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0833 € - 0,1319 € | 36850 Varastossa |
Harmaa
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
k3
|
||
| 0,076 € - 0,106 € | 10500 Varastossa |
Harmaa
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
k2
|
||
| 14400 Varastossa |
Hopea
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metallinen ruuvisuojus
|
Messinki
|
k3
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Hopea
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metallinen ruuvisuojus
|
Messinki
|
k3
|
|||
| 2,2874 € - 4,391 € | 23212 Varastossa |
Hopea
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Metallinen ruuvisuojus
|
Messinki
|
k3
|
||
| 0,0569 € - 0,0795 € | 126997 Varastossa |
Musta
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
1
|
||
| 0,076 € - 0,106 € | 38570 Varastossa |
Harmaa
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
k2
|
||
| 0,0687 € - 0,1088 € | 33281 Varastossa |
Harmaa
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
k3
|
||
| 0,0569 € - 0,0795 € | 43280 Varastossa |
Valkoinen
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
1
|
||
| 0,0687 € - 0,0958 € | 63153 Varastossa |
Harmaa
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
k2
|
||
| 32950 Varastossa |
Ruskea
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Korkki
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
k1
|
|||
| 17500 Varastossa |
Harmaa
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
k1
|
|||
| 0,1669 € - 0,2301 € | 3063 Varastossa |
Harmaa
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
k2
|
||
| 0,0585 € - 0,0924 € | 28750 Varastossa |
Väritön
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Aluslevy
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
Washer
|
||
| 0,1389 € - 0,1922 € | 113175 Varastossa |
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
2
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 18750 Varastossa |
Valkoinen
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
Korkki
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
3
|
||
| 28055 Varastossa |
Hopea
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metallinen ruuvisuojus
|
Messinki
|
k3
|
|||
| 3100 Varastossa |
Hopea
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metallinen ruuvisuojus
|
Messinki
|
k3
|
|||
| 0,0687 € - 0,0958 € | 13160 Varastossa |
Harmaa
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
k1
|
||
| 0,076 € - 0,106 € | 53500 Varastossa |
Ruskea
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Korkki
|
Polyamidi 66
|
k1