Valikko Haku

Suojatulpat

Varastossa

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
189 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H D Komponenttityyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0804 € - 0,1272 € 8086 Varastossa
Harmaa
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0804 € - 0,1272 € 500 Varastossa
Valkoinen
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0781 € - 0,1237 € 10175 Varastossa
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0804 € - 0,1272 € Kysy toimitusaikaa täältä
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 35726 Varastossa
Harmaa
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
Kysy toimitusaikaa täältä
Violetti
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
Kysy toimitusaikaa täältä
Vaaleanpunainen
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
250 Varastossa
Punainen
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 26204 Varastossa
Harmaa
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
Kysy toimitusaikaa täältä
Ruskea
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 5969 Varastossa
Valkoinen
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0479 € - 0,0672 € 85581 Varastossa
Harmaa
4.3 mm
Suoja
Pienitiheyksinen polyeteeni
k1
0,0804 € - 0,1272 € 33706 Varastossa
Valkoinen
6.0 mm
10.8 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,1389 € - 0,1922 € Kysy toimitusaikaa täältä
Beige
4.0 mm
12.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
k6
0,0585 € - 0,0924 € 9214 Varastossa
Väritön
8.7 mm
6.0 mm
Aluslevy
Polyamidi 66
r6
0,0585 € - 0,0924 € 49750 Varastossa
Väritön
9.3 mm
3.8 mm
Aluslevy
Polyamidi 66
r4
0,0804 € - 0,1272 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
6.0 mm
10.8 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
  • / 10
Suojahatut M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Harmaa

10115824

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
8086 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Valkoinen

10115732

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Sininen

10115664


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115817

Hinta-alue
0,1237 € - 0,0781 €

Varastotasot
10175 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Beige

10115701

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Harmaa

10115657

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
35726 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Keltainen

10115695


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Vihreä

10115671

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Violetti

10115640


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Vaaleanpunainen

10115718


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Punainen

10115688


Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Harmaa

10115770

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
26204 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Ruskea

10115633


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Valkoinen

10115763

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
5969 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Harmaa

10047712

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0479 €

Varastotasot
85581 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.3 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k1
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Harmaa
Suojahatut 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm HDPE Valkoinen

10115237

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
33706 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Beige

10116265

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1389 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 6.0 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Väritön

10116203

Hinta-alue
0,0924 € - 0,0585 €

Varastotasot
9214 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Tyyppi
    r6
Suojahatut 3.8 mm 10.9 mm 9.3 mm PA Väritön

10115206

Hinta-alue
0,0924 € - 0,0585 €

Varastotasot
49750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    3.8 mm
  • H
    9.3 mm
  • d1
    3.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Tyyppi
    r4
Suojahatut 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm HDPE Harmaa

10115244

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni