Valikko Haku

Suojatulpat

Varastossa

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
189 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H D Komponenttityyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0804 € - 0,1272 € 8086 Varastossa
Harmaa
5.2 mm
12.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
6.0 mm
11.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 500 Varastossa
Valkoinen
6.0 mm
11.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 35726 Varastossa
Harmaa
6.0 mm
11.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 27248 Varastossa
Harmaa
6.0 mm
11.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 68057 Varastossa
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
Kysy toimitusaikaa täältä
Ruskea
6.0 mm
11.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
6.0 mm
11.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
Kysy toimitusaikaa täältä
Vaaleanpunainen
6.0 mm
11.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 25000 Varastossa
Harmaa
5.2 mm
12.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0781 € - 0,1237 € 10175 Varastossa
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
6.0 mm
11.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € Kysy toimitusaikaa täältä
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 44969 Varastossa
Valkoinen
5.2 mm
12.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
Kysy toimitusaikaa täältä
Violetti
6.0 mm
11.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
250 Varastossa
Punainen
6.0 mm
11.0 mm
Korkki
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,1669 € - 0,2301 € 7674 Varastossa
Harmaa
12.8 mm
24.0 mm
Korkki
Polyamidi 66
k3
8500 Varastossa
Ruskea
10.8 mm
18.8 mm
Korkki
Polyamidi 66
k3
0,2189 € - 0,3031 € 9494 Varastossa
Väritön
Aluslevy
Polyamidi 66
Washer
0,0687 € - 0,0958 € 114543 Varastossa
Musta
6.5 mm
Korkki
Polyamidi 66
1
  • / 10
Suojahatut M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Harmaa

10115824

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
8086 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Keltainen

10115695


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Valkoinen

10115732

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Harmaa

10115657

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
35726 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Harmaa

10115725

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
27248 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115800

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
68057 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Ruskea

10115633


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Vihreä

10115671

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Vaaleanpunainen

10115718


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Harmaa

10115770

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115817

Hinta-alue
0,1237 € - 0,0781 €

Varastotasot
10175 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Sininen

10115664


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Beige

10115701

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Valkoinen

10115763

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
44969 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Violetti

10115640


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Punainen

10115688


Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Harmaa

10048351

Hinta-alue
0,2301 € - 0,1669 €

Varastotasot
7674 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Ruskea

10048320


Varastotasot
8500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 21.0 mm 24.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10047699

Hinta-alue
0,3031 € - 0,2189 €

Varastotasot
9494 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    11.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Tyyppi
    Washer
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
Suojahatut 14.5 mm 6.5 mm Nylon or HDPE Musta

10047842

Hinta-alue
0,0958 € - 0,0687 €

Varastotasot
114543 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta