Valikko Haku

Suojatulpat

Varastossa

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
189 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H D Komponenttityyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
14400 Varastossa
Hopea
6.2 mm
5.2 mm
Metallinen ruuvisuojus
Messinki
k3
Kysy toimitusaikaa täältä
Hopea
6.2 mm
5.2 mm
Metallinen ruuvisuojus
Messinki
k3
0,076 € - 0,106 € 53500 Varastossa
Ruskea
7.5 mm
14.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k1
0,0833 € - 0,1161 € 68177 Varastossa
Harmaa
9.0 mm
14.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k2
0,0833 € - 0,1319 € 36850 Varastossa
Harmaa
8.5 mm
14.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k3
0,0833 € - 0,1319 € 29965 Varastossa
Valkoinen
8.5 mm
Suoja
Polyamidi 66
3
0,0585 € - 0,0924 € 64250 Varastossa
Väritön
10.5 mm
Aluslevy
Suuritiheyksinen polyeteeni
Washer
0,1389 € - 0,1922 € 117675 Varastossa
Musta
4.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
2
0,0569 € - 0,0795 € 7280 Varastossa
Valkoinen
5.9 mm
Suoja
Polyamidi 66
1
0,0687 € - 0,0958 € 63153 Varastossa
Harmaa
6.0 mm
10.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k2
0,1669 € - 0,2301 € 3063 Varastossa
Harmaa
15.5 mm
24.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
k2
0,076 € - 0,106 € 39070 Varastossa
Harmaa
8.0 mm
12.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k2
0,0833 € - 0,1319 € 59116 Varastossa
Musta
8.5 mm
Suoja
Polyamidi 66
3
0,0804 € - 0,1272 € 30750 Varastossa
Valkoinen
5.2 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
3
0,0479 € - 0,0672 € 120 Varastossa
Valkoinen
4.3 mm
Suoja
Pienitiheyksinen polyeteeni
1
0,0569 € - 0,0795 € 21987 Varastossa
Musta
5.9 mm
Suoja
Polyamidi 66
1
0,0687 € - 0,1088 € 33281 Varastossa
Harmaa
6.2 mm
10.3 mm
Suoja
Polyamidi 66
k3
0,0687 € - 0,0958 € 13160 Varastossa
Harmaa
6.5 mm
12.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k1
0,076 € - 0,106 € 10500 Varastossa
Harmaa
8.0 mm
12.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k2
250 Varastossa
Harmaa
7.0 mm
12.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k3
  • / 10
Suojahatut 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Messinki Hopea

10388778


Varastotasot
14400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Metallinen ruuvisuojus
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Messinki
Suojahatut 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Messinki Hopea

10388815


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Metallinen ruuvisuojus
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Messinki
Suojahatut 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Ruskea

10047873

Hinta-alue
0,106 € - 0,076 €

Varastotasot
53500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Harmaa

10048047

Hinta-alue
0,1161 € - 0,0833 €

Varastotasot
68177 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Harmaa

10048283

Hinta-alue
0,1319 € - 0,0833 €

Varastotasot
36850 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10048290

Hinta-alue
0,1319 € - 0,0833 €

Varastotasot
29965 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    8.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 9.5 mm 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10115749

Hinta-alue
0,0924 € - 0,0585 €

Varastotasot
64250 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Tyyppi
    Washer
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Musta

10116289

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1389 €

Varastotasot
117675 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10047781

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0569 €

Varastotasot
7280 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    5.9 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Harmaa

10047958

Hinta-alue
0,0958 € - 0,0687 €

Varastotasot
63153 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Harmaa

10048122

Hinta-alue
0,2301 € - 0,1669 €

Varastotasot
3063 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Harmaa

10047996

Hinta-alue
0,106 € - 0,076 €

Varastotasot
39070 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Musta

10048306

Hinta-alue
0,1319 € - 0,0833 €

Varastotasot
59116 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    8.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Suojahatut 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10115756

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
30750 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Valkoinen

10047736

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0479 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.3 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Musta

10047798

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0569 €

Varastotasot
21987 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    5.9 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Suojahatut 10.3 mm 12.2 mm 6.2 mm PA Harmaa

10048207

Hinta-alue
0,1088 € - 0,0687 €

Varastotasot
33281 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.3 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Harmaa

10047828

Hinta-alue
0,0958 € - 0,0687 €

Varastotasot
13160 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Harmaa

10048009

Hinta-alue
0,106 € - 0,076 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Harmaa

10048245


Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66