Valikko Haku

Suojatulpat

Varastossa

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
189 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H D Komponenttityyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
Vaaleanpunainen
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 26204 Varastossa
Harmaa
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0804 € - 0,1272 € 69807 Varastossa
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € Kysy toimitusaikaa täältä
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 44969 Varastossa
Valkoinen
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
250 Varastossa
Punainen
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 27248 Varastossa
Harmaa
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 8086 Varastossa
Harmaa
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,1397 € - 0,1796 € 57131 Varastossa
Väritön
Aluslevy
Polyamidi 66
Washer
0,1669 € - 0,2301 € 7674 Varastossa
Harmaa
12.8 mm
24.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
k3
0,2189 € - 0,3031 € 9494 Varastossa
Väritön
Aluslevy
Polyamidi 66
Washer
0,0526 € - 0,0733 € 78373 Varastossa
Väritön
Aluslevy
Polyamidi 66
Washer
8500 Varastossa
Ruskea
10.8 mm
18.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k3
0,076 € - 0,106 € 33005 Varastossa
Valkoinen
8.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
2
0,1314 € - 0,1824 € 63491 Varastossa
Valkoinen
12.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
2
0,1669 € - 0,2301 € 13170 Varastossa
Musta
15.5 mm
Suoja
Polyamidi 66
2
0,0687 € - 0,1088 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
6.2 mm
Suoja
Polyamidi 66
3
0,0687 € - 0,0958 € 114543 Varastossa
Musta
6.5 mm
Suoja
Polyamidi 66
1
0,092 € - 0,1285 € 6017 Varastossa
Valkoinen
10.2 mm
Suoja
Polyamidi 66
1
  • / 10
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Vaaleanpunainen

10115718


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Harmaa

10115770

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
26204 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115800

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
69807 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Sininen

10115664


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Beige

10115701

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Valkoinen

10115763

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
44969 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Punainen

10115688


Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Harmaa

10115725

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
27248 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Harmaa

10115824

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
8086 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 8.8 mm 10.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10047651

Hinta-alue
0,1796 € - 0,1397 €

Varastotasot
57131 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    5.9 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Tyyppi
    Washer
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
Suojahatut 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Harmaa

10048351

Hinta-alue
0,2301 € - 0,1669 €

Varastotasot
7674 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 21.0 mm 24.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10047699

Hinta-alue
0,3031 € - 0,2189 €

Varastotasot
9494 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    11.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Tyyppi
    Washer
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
Suojahatut 12.8 mm 14.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10047859

Hinta-alue
0,0733 € - 0,0526 €

Varastotasot
78373 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Tyyppi
    Washer
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
Suojahatut 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Ruskea

10048320


Varastotasot
8500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 14.2 mm 8.0 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10048016

Hinta-alue
0,106 € - 0,076 €

Varastotasot
33005 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    8.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10048092

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1314 €

Varastotasot
63491 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    12.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 26.3 mm 15.5 mm Nylon or HDPE Musta

10048153

Hinta-alue
0,2301 € - 0,1669 €

Varastotasot
13170 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    15.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Suojahatut 12.2 mm 6.2 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10048214

Hinta-alue
0,1088 € - 0,0687 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 14.5 mm 6.5 mm Nylon or HDPE Musta

10047842

Hinta-alue
0,0958 € - 0,0687 €

Varastotasot
114543 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Suojahatut 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10047934

Hinta-alue
0,1285 € - 0,092 €

Varastotasot
6017 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    10.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Valkoinen