Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | H | D | Komponenttityyppi | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0784 € - 0,1241 € | 16086 Varastossa |
Harmaa
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
0,1834 € - 0,2382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
|
0.583 in
14.8 mm
|
Aluslevy
|
Polyamidi 66
|
r1
|
||
0,0384 € - 0,0538 € | 116241 Varastossa |
Väritön
|
|
0.425 in
10.8 mm
|
Aluslevy
|
Polyamidi 66
|
r2
|
||
0,1629 € - 0,2245 € | 3933 Varastossa |
Musta
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k3
|
||
0,1629 € - 0,2245 € | 5450 Varastossa |
Valkoinen
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k3
|
||
0,0742 € - 0,1035 € | 58662 Varastossa |
Harmaa
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k1
|
||
0,0742 € - 0,1035 € | 9813 Varastossa |
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k2
|
||
0,067 € - 0,0935 € | 48213 Varastossa |
Musta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k2
|
||
0,0813 € - 0,1287 € | 2975 Varastossa |
Harmaa
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k3
|
||
0,0598 € - 0,0836 € | 25144 Varastossa |
Väritön
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
Aluslevy
|
Polyamidi 66
|
r2
|
||
0,1985 € - 0,2738 € | 8789 Varastossa |
Väritön
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
Aluslevy
|
Polyamidi 66
|
r1
|
||
0,044 € - 0,0617 € | 85000 Varastossa |
Väritön
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
Aluslevy
|
Polyamidi 66
|
r2
|
||
0,067 € - 0,1062 € | 54942 Varastossa |
Musta
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k3
|
||
0,1629 € - 0,2245 € | 4580 Varastossa |
Musta
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k2
|
||
0,0468 € - 0,0655 € | 45081 Varastossa |
Harmaa
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Suoja
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
k1
|
||
0,0784 € - 0,1241 € | 33956 Varastossa |
Valkoinen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
0,0784 € - 0,1241 € | 1000 Varastossa |
Harmaa
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
0,0784 € - 0,1241 € | 46750 Varastossa |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
0,0742 € - 0,1035 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k2
|
||
0,0513 € - 0,0716 € | 241873 Varastossa |
Väritön
|
|
0.583 in
14.8 mm
|
Aluslevy
|
Polyamidi 66
|
r2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa