Valikko Haku

Laajennettava holkki 5.0 mm 10.0 mm PES

Punottuja kaapeliholkkeja käytetään yleensä kaapeleiden ja johtojen kanssa, ja ne voidaan leikata saksilla niiden päiden rispaantumatta.
Essentra tuotenumero:

10309711

Valmistajan tuotenumero:

900291

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 39,1768 €
5 - 9 27,8682 €
10 + 20,4913 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

39,18 €

1 x 39,1768 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyesteri
Myyty per Rulla
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 5.0 - 10.0 mm
Nimellinen sisähalkaisija 8.0 mm
Kokonaispituus 30.5 m
Rullan pituus 30.5 m
Materiaalin syttyvyysstandardi UL224 VW-1
Hinta / kpl sis ALV 46.4652 EUR
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä