Valikko Haku

Suojakärjet

Varastossa

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Suojakärjet ovat monipuolinen suoja, joka sopii moneen käyttöön.Sopii erinomaisesti tuotteen esittelyyn ja suojaukseen.Kestävä ja visuaalisesti miellyttävä. Materiaali: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1506, SR1500, SR1501

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri h d1 Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0616 € - 0,1541 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Musta
9.7 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,0618 € - 0,1573 € 19500 Varastossa
9.8 mm
Musta
18.0 mm
7.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,09 € - 0,147 € 21050 Varastossa
9.5 mm
Musta
13.2 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,1178 € - 0,2944 € 18500 Varastossa
10.5 mm
Musta
24.2 mm
8.0 mm
TPE/TPV
3
0,0416 € - 0,0954 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
13.0 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,0537 € - 0,1284 € 21711 Varastossa
9.5 mm
Musta
13.2 mm
7.9 mm
Polyvinyylikloridi
0,1218 € - 0,1438 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
13.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,0416 € - 0,0996 € 14500 Varastossa
Valkoinen
13.0 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,0478 € - 0,1149 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Musta
10.4 mm
6.4 mm
Polyvinyylikloridi
0,0618 € - 0,1573 € 672160 Varastossa
7.9 mm
Musta
20.3 mm
5.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,071 € - 0,1771 € 18000 Varastossa
5.5 mm
Musta
9.7 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,1031 € - 0,2581 € 8585 Varastossa
7.9 mm
Musta
20.3 mm
5.0 mm
TPE/TPV
3
0,0387 € - 0,0981 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Valkoinen
9.7 mm
3.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,1021 € - 0,2549 € 5400 Varastossa
8.5 mm
Musta
11.0 mm
6.0 mm
TPE/TPV
3
0,0585 € - 0,1464 € 63200 Varastossa
5.5 mm
Musta
5.3 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,0522 € - 0,1323 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
Musta
14.2 mm
4.8 mm
Polyvinyylikloridi
0,0387 € - 0,0981 € 18202 Varastossa
5.5 mm
Musta
9.7 mm
3.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0707 € - 0,2024 € 9000 Varastossa
10.5 mm
Valkoinen
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,09 € - 0,1396 € 53000 Varastossa
9.5 mm
Musta
13.2 mm
7.9 mm
TPE/TPV
3
0,1501 € - 0,2157 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
Musta
17.0 mm
7.6 mm
TPE/TPV
3
  • / 4
Päätykärki 3.2 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Musta

10089446

Hinta-alue
0,1541 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 7.0 mm 18.0 mm PVC Musta

10087343

Hinta-alue
0,1573 € - 0,0618 €

Varastotasot
19500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.4 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Musta

10090282

Hinta-alue
0,147 € - 0,09 €

Varastotasot
21050 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 8.0 mm 24.2 mm TPE/TPV Musta

10089484

Hinta-alue
0,2944 € - 0,1178 €

Varastotasot
18500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 4.0 mm 13.0 mm PVC Musta

10154632

Hinta-alue
0,0954 € - 0,0416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 7.9 mm 13.2 mm PVC Musta

10104477

Hinta-alue
0,1284 € - 0,0537 €

Varastotasot
21711 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.0 mm 13.0 mm PVC Musta

10154656

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1218 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 4.0 mm 13.0 mm PVC Valkoinen

10154670

Hinta-alue
0,0996 € - 0,0416 €

Varastotasot
14500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 6.4 mm 10.4 mm PVC Musta

10104378

Hinta-alue
0,1149 € - 0,0478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 5.0 mm 20.3 mm PVC Musta

10072523

Hinta-alue
0,1573 € - 0,0618 €

Varastotasot
672160 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 4.0 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Musta

10074367

Hinta-alue
0,1771 € - 0,071 €

Varastotasot
18000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 5.0 mm 20.3 mm TPE/TPV - PIR Musta

10090268

Hinta-alue
0,2581 € - 0,1031 €

Varastotasot
8585 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 3.0 mm 9.7 mm PVC Valkoinen

10074053

Hinta-alue
0,0981 € - 0,0387 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.0 mm 11.0 mm TPE/TPV - PIR Musta

10072066

Hinta-alue
0,2549 € - 0,1021 €

Varastotasot
5400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 3.2 mm 5.3 mm TPE/TPV - PIR Musta

10089422

Hinta-alue
0,1464 € - 0,0585 €

Varastotasot
63200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 4.8 mm 14.2 mm PVC Musta

10071458

Hinta-alue
0,1323 € - 0,0522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.0 mm 9.7 mm PVC Musta

10074046

Hinta-alue
0,0981 € - 0,0387 €

Varastotasot
18202 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 8.0 mm 24.2 mm PVC Valkoinen

10070659

Hinta-alue
0,2024 € - 0,0707 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 7.9 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Musta

10090299

Hinta-alue
0,1396 € - 0,09 €

Varastotasot
53000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 7.6 mm 17.0 mm TPE/TPV - PIR Musta

10089491

Hinta-alue
0,2157 € - 0,1501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV