End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Suojakärjet ovat monipuolinen suoja, joka sopii moneen käyttöön.Sopii erinomaisesti tuotteen esittelyyn ja suojaukseen.Kestävä ja visuaalisesti miellyttävä. Materiaali: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1506, SR1500, SR1501
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | h | d1 | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0446 € - 0,1135 € | 20470 Varastossa |
0.248 in
6.3 mm
|
Valkoinen
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0814 € - 0,2035 € | 161430 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0571 € - 0,1428 € | 75200 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0759 € - 0,1233 € | 101478 Varastossa |
0.248 in
6.3 mm
|
Musta
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0716 € - 0,1788 € | 97000 Varastossa |
0.248 in
6.3 mm
|
Musta
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0462 € - 0,1106 € | 20135 Varastossa |
|
Valkoinen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
1
|
||
| 0,0603 € - 0,1535 € | 1039160 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0355 € - 0,0902 € | 56000 Varastossa |
0.22 in
5.6 mm
|
Musta
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0509 € - 0,1291 € | 20 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0509 € - 0,1296 € | 26000 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Valkoinen
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0603 € - 0,1535 € | 19500 Varastossa |
0.386 in
9.8 mm
|
Musta
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0451 € - 0,1144 € | 12000 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,069 € - 0,1975 € | 10000 Varastossa |
0.413 in
10.5 mm
|
Valkoinen
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0603 € - 0,1535 € | 2221 Varastossa |
0.386 in
9.8 mm
|
Valkoinen
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0377 € - 0,0957 € | 20202 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0377 € - 0,0902 € | 42850 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Valkoinen
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,061 € - 0,1463 € | 16088 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Valkoinen
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0509 € - 0,1219 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
Valkoinen
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,1092 € - 0,1572 € | 16500 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Musta
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 10070932 | 0,061 € - 0,1552 € | 89 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Musta
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
|
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa