Valikko Haku

Suojakärjet

Varastossa

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Suojakärjet ovat monipuolinen suoja, joka sopii moneen käyttöön.Sopii erinomaisesti tuotteen esittelyyn ja suojaukseen.Kestävä ja visuaalisesti miellyttävä. Materiaali: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1506, SR1500, SR1501

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri h d1 Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0406 € - 0,0931 € 1000 Varastossa
Musta
13.0 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,0509 € - 0,1219 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
Valkoinen
14.2 mm
4.8 mm
Polyvinyylikloridi
0,1092 € - 0,1572 € 16500 Varastossa
11.1 mm
Musta
13.3 mm
9.5 mm
TPE/TPV
3
0,0739 € - 0,1771 € 7776 Varastossa
11.0 mm
Valkoinen
17.0 mm
7.6 mm
Polyvinyylikloridi
0,1006 € - 0,2518 € 10585 Varastossa
7.9 mm
Musta
20.3 mm
5.0 mm
TPE/TPV
3
0,0814 € - 0,2035 € 49368 Varastossa
7.0 mm
Musta
14.2 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,0989 € - 0,1521 € 301830 Varastossa
8.7 mm
Musta
15.5 mm
6.3 mm
TPE/TPV
3
0,0654 € - 0,1566 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
Valkoinen
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinyylikloridi
0,061 € - 0,1463 € 16088 Varastossa
8.7 mm
Valkoinen
15.5 mm
6.3 mm
Polyvinyylikloridi
0,0377 € - 0,0902 € 26850 Varastossa
5.5 mm
Valkoinen
9.7 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
0,0654 € - 0,1558 € 97550 Varastossa
11.1 mm
Musta
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinyylikloridi
0,1188 € - 0,1403 € 6500 Varastossa
Musta
13.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,0524 € - 0,1253 € 22600 Varastossa
9.5 mm
Musta
13.2 mm
7.9 mm
Polyvinyylikloridi
0,0466 € - 0,1121 € 4000 Varastossa
7.9 mm
Musta
10.4 mm
6.4 mm
Polyvinyylikloridi
0,0598 € - 0,1523 € 28000 Varastossa
8.5 mm
Musta
11.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0524 € - 0,1334 € 4000 Varastossa
9.5 mm
Musta
13.2 mm
6.4 mm
Polyvinyylikloridi
0,0377 € - 0,0957 € 24166 Varastossa
5.5 mm
Valkoinen
9.7 mm
3.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0996 € - 0,2487 € 7900 Varastossa
8.5 mm
Musta
11.0 mm
6.0 mm
TPE/TPV
3
0,0446 € - 0,1072 € 91457 Varastossa
6.2 mm
Valkoinen
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0878 € - 0,1362 € 54468 Varastossa
9.5 mm
Musta
13.2 mm
7.9 mm
TPE/TPV
3
  • / 4
Päätykärki 4.0 mm 13.0 mm PVC Musta

10154632

Hinta-alue
0,0931 € - 0,0406 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 4.8 mm 14.2 mm PVC Valkoinen

10104200

Hinta-alue
0,1219 € - 0,0509 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 9.5 mm 13.3 mm TPE/TPV – PIR Musta

10090305

Hinta-alue
0,1572 € - 0,1092 €

Varastotasot
16500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 7.6 mm 17.0 mm PVC Valkoinen

10104484

Hinta-alue
0,1771 € - 0,0739 €

Varastotasot
7776 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 5.0 mm 20.3 mm TPE/TPV – PIR Musta

10090268

Hinta-alue
0,2518 € - 0,1006 €

Varastotasot
10585 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 3.2 mm 14.2 mm TPE/TPV – PIR Musta

10089439

Hinta-alue
0,2035 € - 0,0814 €

Varastotasot
49368 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 6.3 mm 15.5 mm TPE/TPV Musta

10089477

Hinta-alue
0,1521 € - 0,0989 €

Varastotasot
301830 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 9.5 mm 13.3 mm PVC Valkoinen

10104460

Hinta-alue
0,1566 € - 0,0654 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.3 mm 15.5 mm PVC Valkoinen

10104453

Hinta-alue
0,1463 € - 0,061 €

Varastotasot
16088 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.2 mm 9.7 mm PVC Valkoinen

10105382

Hinta-alue
0,0902 € - 0,0377 €

Varastotasot
26850 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 9.5 mm 13.3 mm PVC Musta

10104422

Hinta-alue
0,1558 € - 0,0654 €

Varastotasot
97550 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.0 mm 13.0 mm PVC Musta

10154656

Hinta-alue
0,1403 € - 0,1188 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 7.9 mm 13.2 mm PVC Musta

10104477

Hinta-alue
0,1253 € - 0,0524 €

Varastotasot
22600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.4 mm 10.4 mm PVC Musta

10104378

Hinta-alue
0,1121 € - 0,0466 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.0 mm 11.0 mm PVC Musta

10093313

Hinta-alue
0,1523 € - 0,0598 €

Varastotasot
28000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.4 mm 13.2 mm PVC Musta

10085868

Hinta-alue
0,1334 € - 0,0524 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.0 mm 9.7 mm PVC Valkoinen

10074053

Hinta-alue
0,0957 € - 0,0377 €

Varastotasot
24166 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.0 mm 11.0 mm TPE/TPV – PIR Musta

10072066

Hinta-alue
0,2487 € - 0,0996 €

Varastotasot
7900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 4.0 mm 13.3 mm PVC Valkoinen

10104194

Hinta-alue
0,1072 € - 0,0446 €

Varastotasot
91457 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 7.9 mm 13.2 mm TPE/TPV – PIR Musta

10090299

Hinta-alue
0,1362 € - 0,0878 €

Varastotasot
54468 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV