Valikko Haku

Suojakärjet

Varastossa

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Suojakärjet ovat monipuolinen suoja, joka sopii moneen käyttöön.Sopii erinomaisesti tuotteen esittelyyn ja suojaukseen.Kestävä ja visuaalisesti miellyttävä. Materiaali: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1506, SR1500, SR1501

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri h d1 Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0618 € - 0,1573 € 13600 Varastossa
7.9 mm
Valkoinen
20.3 mm
5.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0387 € - 0,0981 € 16000 Varastossa
5.5 mm
Musta
9.7 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
0,0463 € - 0,1172 € 8020 Varastossa
5.5 mm
Valkoinen
9.2 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0489 € - 0,1255 € 3000 Varastossa
Valkoinen
13.0 mm
7.9 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,0558 € - 0,1337 € 11300 Varastossa
Valkoinen
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,0522 € - 0,1329 € 13763 Varastossa
7.0 mm
Musta
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
0,0457 € - 0,1161 € 24000 Varastossa
6.3 mm
Musta
12.2 mm
2.7 mm
Polyvinyylikloridi
0,0457 € - 0,1164 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.2 mm
Musta
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0707 € - 0,1797 € 14825 Varastossa
10.5 mm
Musta
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0366 € - 0,0931 € 56900 Varastossa
5.5 mm
Musta
5.1 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
0,0733 € - 0,1833 € 22528 Varastossa
6.3 mm
Musta
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0585 € - 0,1464 € 70700 Varastossa
5.6 mm
Musta
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,09 € - 0,147 € 17050 Varastossa
9.5 mm
Musta
13.2 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,1178 € - 0,2944 € 18500 Varastossa
10.5 mm
Musta
24.2 mm
8.0 mm
TPE/TPV
3
0,0474 € - 0,1134 € 57000 Varastossa
Valkoinen
13.0 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,0613 € - 0,1561 € 14000 Varastossa
8.5 mm
Musta
11.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0478 € - 0,1149 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Musta
10.4 mm
6.4 mm
Polyvinyylikloridi
0,067 € - 0,1597 € 16500 Varastossa
11.1 mm
Musta
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinyylikloridi
0,0457 € - 0,1099 € 90457 Varastossa
6.2 mm
Valkoinen
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,071 € - 0,1771 € 17900 Varastossa
5.5 mm
Musta
9.7 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
  • / 4
Päätykärki 5.0 mm 20.3 mm PVC Valkoinen

10087350

Hinta-alue
0,1573 € - 0,0618 €

Varastotasot
13600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.2 mm 9.7 mm PVC Musta

10082522

Hinta-alue
0,0981 € - 0,0387 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 4.0 mm 9.2 mm PVC Valkoinen

10074374

Hinta-alue
0,1172 € - 0,0463 €

Varastotasot
8020 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 7.9 mm 13.0 mm PVC Valkoinen

10007594

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0489 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 6.0 mm 10.0 mm PVC Valkoinen

10154687

Hinta-alue
0,1337 € - 0,0558 €

Varastotasot
11300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 3.2 mm 14.2 mm PVC Musta

10081785

Hinta-alue
0,1329 € - 0,0522 €

Varastotasot
13763 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 2.7 mm 12.2 mm PVC Musta

10082270

Hinta-alue
0,1161 € - 0,0457 €

Varastotasot
24000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 4.0 mm 13.3 mm PVC Musta

10084588

Hinta-alue
0,1164 € - 0,0457 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 8.0 mm 24.2 mm PVC Musta

10084595

Hinta-alue
0,1797 € - 0,0707 €

Varastotasot
14825 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.2 mm 5.1 mm PVC Musta

10084571

Hinta-alue
0,0931 € - 0,0366 €

Varastotasot
56900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR Musta

10074404

Hinta-alue
0,1833 € - 0,0733 €

Varastotasot
22528 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV - PIR Musta

10089408

Hinta-alue
0,1464 € - 0,0585 €

Varastotasot
70700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 6.4 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Musta

10090282

Hinta-alue
0,147 € - 0,09 €

Varastotasot
17050 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 8.0 mm 24.2 mm TPE/TPV Musta

10089484

Hinta-alue
0,2944 € - 0,1178 €

Varastotasot
18500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 3.2 mm 13.0 mm PVC Valkoinen

10154663

Hinta-alue
0,1134 € - 0,0474 €

Varastotasot
57000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 6.0 mm 11.0 mm PVC Musta

10093313

Hinta-alue
0,1561 € - 0,0613 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.4 mm 10.4 mm PVC Musta

10104378

Hinta-alue
0,1149 € - 0,0478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 9.5 mm 13.3 mm PVC Musta

10104422

Hinta-alue
0,1597 € - 0,067 €

Varastotasot
16500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 4.0 mm 13.3 mm PVC Valkoinen

10104194

Hinta-alue
0,1099 € - 0,0457 €

Varastotasot
90457 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 4.0 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Musta

10074367

Hinta-alue
0,1771 € - 0,071 €

Varastotasot
17900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV