Valikko Haku

Suojakärjet

Varastossa

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Suojakärjet ovat monipuolinen suoja, joka sopii moneen käyttöön.Sopii erinomaisesti tuotteen esittelyyn ja suojaukseen.Kestävä ja visuaalisesti miellyttävä. Materiaali: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1506, SR1500, SR1501

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri h d1 Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0366 € - 0,0931 € 56900 Varastossa
5.5 mm
Musta
5.1 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
0,0733 € - 0,1833 € 20528 Varastossa
6.3 mm
Musta
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0457 € - 0,1164 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.2 mm
Musta
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0558 € - 0,1337 € 10800 Varastossa
Valkoinen
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,0463 € - 0,1172 € 14020 Varastossa
5.5 mm
Valkoinen
9.2 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0707 € - 0,1797 € 4825 Varastossa
10.5 mm
Musta
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0522 € - 0,1329 € 12000 Varastossa
7.0 mm
Musta
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
0,0457 € - 0,1161 € 4000 Varastossa
6.3 mm
Musta
12.2 mm
2.7 mm
Polyvinyylikloridi
0,0618 € - 0,1573 € 3600 Varastossa
7.9 mm
Valkoinen
20.3 mm
5.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0585 € - 0,1464 € 62700 Varastossa
5.6 mm
Musta
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0489 € - 0,1255 € 3000 Varastossa
Valkoinen
13.0 mm
7.9 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,0387 € - 0,0981 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Musta
9.7 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
0,1218 € - 0,1438 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
13.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,0537 € - 0,1284 € 15711 Varastossa
9.5 mm
Musta
13.2 mm
7.9 mm
Polyvinyylikloridi
0,0478 € - 0,1149 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Musta
10.4 mm
6.4 mm
Polyvinyylikloridi
0,0613 € - 0,1561 € 14000 Varastossa
8.5 mm
Musta
11.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,09 € - 0,147 € 7050 Varastossa
9.5 mm
Musta
13.2 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,0416 € - 0,0954 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
13.0 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,0757 € - 0,1918 € 84000 Varastossa
11.0 mm
Musta
17.0 mm
7.6 mm
Polyvinyylikloridi
0,0757 € - 0,1815 € 7000 Varastossa
11.0 mm
Valkoinen
17.0 mm
7.6 mm
Polyvinyylikloridi
  • / 4
Päätykärki 3.2 mm 5.1 mm PVC Musta

10084571

Hinta-alue
0,0931 € - 0,0366 €

Varastotasot
56900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR Musta

10074404

Hinta-alue
0,1833 € - 0,0733 €

Varastotasot
20528 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 4.0 mm 13.3 mm PVC Musta

10084588

Hinta-alue
0,1164 € - 0,0457 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.0 mm 10.0 mm PVC Valkoinen

10154687

Hinta-alue
0,1337 € - 0,0558 €

Varastotasot
10800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 4.0 mm 9.2 mm PVC Valkoinen

10074374

Hinta-alue
0,1172 € - 0,0463 €

Varastotasot
14020 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 8.0 mm 24.2 mm PVC Musta

10084595

Hinta-alue
0,1797 € - 0,0707 €

Varastotasot
4825 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.2 mm 14.2 mm PVC Musta

10081785

Hinta-alue
0,1329 € - 0,0522 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 2.7 mm 12.2 mm PVC Musta

10082270

Hinta-alue
0,1161 € - 0,0457 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 5.0 mm 20.3 mm PVC Valkoinen

10087350

Hinta-alue
0,1573 € - 0,0618 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV - PIR Musta

10089408

Hinta-alue
0,1464 € - 0,0585 €

Varastotasot
62700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 7.9 mm 13.0 mm PVC Valkoinen

10007594

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0489 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 3.2 mm 9.7 mm PVC Musta

10082522

Hinta-alue
0,0981 € - 0,0387 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.0 mm 13.0 mm PVC Musta

10154656

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1218 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 7.9 mm 13.2 mm PVC Musta

10104477

Hinta-alue
0,1284 € - 0,0537 €

Varastotasot
15711 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.4 mm 10.4 mm PVC Musta

10104378

Hinta-alue
0,1149 € - 0,0478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.0 mm 11.0 mm PVC Musta

10093313

Hinta-alue
0,1561 € - 0,0613 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.4 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Musta

10090282

Hinta-alue
0,147 € - 0,09 €

Varastotasot
7050 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 4.0 mm 13.0 mm PVC Musta

10154632

Hinta-alue
0,0954 € - 0,0416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 7.6 mm 17.0 mm PVC Musta

10070161

Hinta-alue
0,1918 € - 0,0757 €

Varastotasot
84000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 7.6 mm 17.0 mm PVC Valkoinen

10104484

Hinta-alue
0,1815 € - 0,0757 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi