Valikko Haku

Suojakärjet

Varastossa

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Suojakärjet ovat monipuolinen suoja, joka sopii moneen käyttöön.Sopii erinomaisesti tuotteen esittelyyn ja suojaukseen.Kestävä ja visuaalisesti miellyttävä. Materiaali: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1506, SR1500, SR1501

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri h d1 Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0522 € - 0,1249 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
Valkoinen
14.2 mm
4.8 mm
Polyvinyylikloridi
0,1014 € - 0,1559 € 260290 Varastossa
8.7 mm
Musta
15.5 mm
6.3 mm
TPE/TPV
3
0,0463 € - 0,1172 € 6000 Varastossa
5.5 mm
Musta
9.2 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0474 € - 0,1093 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
14.0 mm
4.8 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,0387 € - 0,0925 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Valkoinen
9.7 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
0,0474 € - 0,1134 € 57000 Varastossa
Valkoinen
13.0 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,0973 € - 0,244 € 31000 Varastossa
9.8 mm
Musta
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
0,067 € - 0,1597 € 16500 Varastossa
11.1 mm
Musta
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinyylikloridi
0,0764 € - 0,1915 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Musta
10.4 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,0618 € - 0,1573 € 2221 Varastossa
9.8 mm
Valkoinen
18.0 mm
7.0 mm
Polyvinyylikloridi
10070932 0,0625 € - 0,1591 € 20000 Varastossa
8.7 mm
Musta
15.5 mm
6.3 mm
Polyvinyylikloridi
0,0457 € - 0,1099 € 90457 Varastossa
6.2 mm
Valkoinen
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0835 € - 0,2086 € 60500 Varastossa
7.0 mm
Musta
14.2 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,0625 € - 0,15 € 36088 Varastossa
8.7 mm
Valkoinen
15.5 mm
6.3 mm
Polyvinyylikloridi
0,0757 € - 0,1918 € 85000 Varastossa
11.0 mm
Musta
17.0 mm
7.6 mm
Polyvinyylikloridi
0,1119 € - 0,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
Musta
13.3 mm
9.5 mm
TPE/TPV
3
0,0613 € - 0,1561 € 14000 Varastossa
8.5 mm
Musta
11.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0558 € - 0,1452 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,067 € - 0,1606 € 16500 Varastossa
11.1 mm
Valkoinen
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinyylikloridi
0,0364 € - 0,0875 € 18000 Varastossa
5.6 mm
Valkoinen
6.6 mm
2.4 mm
Polyvinyylikloridi
  • / 4
Päätykärki 4.8 mm 14.2 mm PVC Valkoinen

10104200

Hinta-alue
0,1249 € - 0,0522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.3 mm 15.5 mm TPE/TPV Musta

10089477

Hinta-alue
0,1559 € - 0,1014 €

Varastotasot
260290 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 4.0 mm 9.2 mm PVC Musta

10074343

Hinta-alue
0,1172 € - 0,0463 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 4.8 mm 14.0 mm PVC Musta

10006191

Hinta-alue
0,1093 € - 0,0474 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 3.2 mm 9.7 mm PVC Valkoinen

10105382

Hinta-alue
0,0925 € - 0,0387 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.2 mm 13.0 mm PVC Valkoinen

10154663

Hinta-alue
0,1134 € - 0,0474 €

Varastotasot
57000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 7.0 mm 18.0 mm TPE/TPV - PIR Musta

10090336

Hinta-alue
0,244 € - 0,0973 €

Varastotasot
31000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 9.5 mm 13.3 mm PVC Musta

10104422

Hinta-alue
0,1597 € - 0,067 €

Varastotasot
16500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.4 mm 10.4 mm TPE/TPV - PIR Musta

10090275

Hinta-alue
0,1915 € - 0,0764 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 7.0 mm 18.0 mm PVC Valkoinen

10072493

Hinta-alue
0,1573 € - 0,0618 €

Varastotasot
2221 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.3 mm 15.5 mm PVC Musta

10070932

Hinta-alue
0,1591 € - 0,0625 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 4.0 mm 13.3 mm PVC Valkoinen

10104194

Hinta-alue
0,1099 € - 0,0457 €

Varastotasot
90457 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.2 mm 14.2 mm TPE/TPV - PIR Musta

10089439

Hinta-alue
0,2086 € - 0,0835 €

Varastotasot
60500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 6.3 mm 15.5 mm PVC Valkoinen

10104453

Hinta-alue
0,15 € - 0,0625 €

Varastotasot
36088 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 7.6 mm 17.0 mm PVC Musta

10070161

Hinta-alue
0,1918 € - 0,0757 €

Varastotasot
85000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 9.5 mm 13.3 mm TPE/TPV - PIR Musta

10090305

Hinta-alue
0,1611 € - 0,1119 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 6.0 mm 11.0 mm PVC Musta

10093313

Hinta-alue
0,1561 € - 0,0613 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.0 mm 10.0 mm PVC Musta

10154649

Hinta-alue
0,1452 € - 0,0558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 9.5 mm 13.3 mm PVC Valkoinen

10104460

Hinta-alue
0,1606 € - 0,067 €

Varastotasot
16500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 2.4 mm 6.6 mm PVC Valkoinen

10104361

Hinta-alue
0,0875 € - 0,0364 €

Varastotasot
18000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi