Valikko Haku

Suojakärjet

Varastossa

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Suojakärjet ovat monipuolinen suoja, joka sopii moneen käyttöön.Sopii erinomaisesti tuotteen esittelyyn ja suojaukseen.Kestävä ja visuaalisesti miellyttävä. Materiaali: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1506, SR1500, SR1501

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri h d1 Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0364 € - 0,0925 € 56000 Varastossa
5.6 mm
Musta
6.6 mm
2.4 mm
Polyvinyylikloridi
0,0707 € - 0,2024 € 9000 Varastossa
10.5 mm
Valkoinen
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0618 € - 0,1573 € 672160 Varastossa
7.9 mm
Musta
20.3 mm
5.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0387 € - 0,0981 € 18202 Varastossa
5.5 mm
Musta
9.7 mm
3.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0457 € - 0,1164 € 20470 Varastossa
6.3 mm
Valkoinen
12.2 mm
2.4 mm
Polyvinyylikloridi
0,0522 € - 0,1329 € 26000 Varastossa
7.0 mm
Valkoinen
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
0,0613 € - 0,1561 € 14000 Varastossa
8.5 mm
Musta
11.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,067 € - 0,1606 € 16500 Varastossa
11.1 mm
Valkoinen
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinyylikloridi
0,09 € - 0,147 € 17050 Varastossa
9.5 mm
Musta
13.2 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,0558 € - 0,1452 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,0474 € - 0,1134 € 52000 Varastossa
Valkoinen
13.0 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,0616 € - 0,1541 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Musta
9.7 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,1178 € - 0,2944 € 18500 Varastossa
10.5 mm
Musta
24.2 mm
8.0 mm
TPE/TPV
3
0,0416 € - 0,0996 € 14125 Varastossa
Valkoinen
13.0 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,1218 € - 0,1438 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
13.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,0537 € - 0,1284 € 21711 Varastossa
9.5 mm
Musta
13.2 mm
7.9 mm
Polyvinyylikloridi
0,0478 € - 0,1149 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Musta
10.4 mm
6.4 mm
Polyvinyylikloridi
0,0618 € - 0,1573 € 221 Varastossa
9.8 mm
Valkoinen
18.0 mm
7.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0457 € - 0,1099 € 90457 Varastossa
6.2 mm
Valkoinen
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
10070932 0,0625 € - 0,1591 € 20000 Varastossa
8.7 mm
Musta
15.5 mm
6.3 mm
Polyvinyylikloridi
  • / 4
Päätykärki 2.4 mm 6.6 mm PVC Musta

10071052

Hinta-alue
0,0925 € - 0,0364 €

Varastotasot
56000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 8.0 mm 24.2 mm PVC Valkoinen

10070659

Hinta-alue
0,2024 € - 0,0707 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 5.0 mm 20.3 mm PVC Musta

10072523

Hinta-alue
0,1573 € - 0,0618 €

Varastotasot
672160 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.0 mm 9.7 mm PVC Musta

10074046

Hinta-alue
0,0981 € - 0,0387 €

Varastotasot
18202 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 2.4 mm 12.2 mm PVC Valkoinen

10070703

Hinta-alue
0,1164 € - 0,0457 €

Varastotasot
20470 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.2 mm 14.2 mm PVC Valkoinen

10070680

Hinta-alue
0,1329 € - 0,0522 €

Varastotasot
26000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.0 mm 11.0 mm PVC Musta

10093313

Hinta-alue
0,1561 € - 0,0613 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 9.5 mm 13.3 mm PVC Valkoinen

10104460

Hinta-alue
0,1606 € - 0,067 €

Varastotasot
16500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.4 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Musta

10090282

Hinta-alue
0,147 € - 0,09 €

Varastotasot
17050 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 6.0 mm 10.0 mm PVC Musta

10154649

Hinta-alue
0,1452 € - 0,0558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 3.2 mm 13.0 mm PVC Valkoinen

10154663

Hinta-alue
0,1134 € - 0,0474 €

Varastotasot
52000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 3.2 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Musta

10089446

Hinta-alue
0,1541 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 8.0 mm 24.2 mm TPE/TPV Musta

10089484

Hinta-alue
0,2944 € - 0,1178 €

Varastotasot
18500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 4.0 mm 13.0 mm PVC Valkoinen

10154670

Hinta-alue
0,0996 € - 0,0416 €

Varastotasot
14125 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 6.0 mm 13.0 mm PVC Musta

10154656

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1218 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 7.9 mm 13.2 mm PVC Musta

10104477

Hinta-alue
0,1284 € - 0,0537 €

Varastotasot
21711 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.4 mm 10.4 mm PVC Musta

10104378

Hinta-alue
0,1149 € - 0,0478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 7.0 mm 18.0 mm PVC Valkoinen

10072493

Hinta-alue
0,1573 € - 0,0618 €

Varastotasot
221 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 4.0 mm 13.3 mm PVC Valkoinen

10104194

Hinta-alue
0,1099 € - 0,0457 €

Varastotasot
90457 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.3 mm 15.5 mm PVC Musta

10070932

Hinta-alue
0,1591 € - 0,0625 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi