Valikko Haku

Suojakärjet

Varastossa

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Suojakärjet ovat monipuolinen suoja, joka sopii moneen käyttöön.Sopii erinomaisesti tuotteen esittelyyn ja suojaukseen.Kestävä ja visuaalisesti miellyttävä. Materiaali: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1506, SR1500, SR1501

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri h d1 Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0466 € - 0,1121 € 4000 Varastossa
7.9 mm
Musta
10.4 mm
6.4 mm
Polyvinyylikloridi
0,0462 € - 0,1106 € 20000 Varastossa
Valkoinen
13.0 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,0598 € - 0,1523 € 6000 Varastossa
8.5 mm
Musta
11.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0544 € - 0,1417 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,0601 € - 0,1503 € 34000 Varastossa
5.5 mm
Musta
9.7 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,0462 € - 0,1066 € 7000 Varastossa
Musta
14.0 mm
4.8 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,069 € - 0,1975 € 10000 Varastossa
10.5 mm
Valkoinen
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0509 € - 0,1296 € 26000 Varastossa
7.0 mm
Valkoinen
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
0,0451 € - 0,1144 € 9000 Varastossa
5.5 mm
Musta
9.2 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0654 € - 0,1566 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
Valkoinen
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinyylikloridi
0,0406 € - 0,0931 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
13.0 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,061 € - 0,1463 € 16088 Varastossa
8.7 mm
Valkoinen
15.5 mm
6.3 mm
Polyvinyylikloridi
0,0739 € - 0,1771 € 7148 Varastossa
11.0 mm
Valkoinen
17.0 mm
7.6 mm
Polyvinyylikloridi
0,0524 € - 0,1253 € 1380 Varastossa
9.5 mm
Musta
13.2 mm
7.9 mm
Polyvinyylikloridi
0,0406 € - 0,0971 € 25000 Varastossa
Valkoinen
13.0 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,115 € - 0,2872 € 19500 Varastossa
10.5 mm
Musta
24.2 mm
8.0 mm
TPE/TPV
3
0,0446 € - 0,1072 € 91457 Varastossa
6.2 mm
Valkoinen
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0746 € - 0,1868 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Musta
10.4 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,0654 € - 0,1558 € 90350 Varastossa
11.1 mm
Musta
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinyylikloridi
0,095 € - 0,238 € 32000 Varastossa
9.8 mm
Musta
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
  • / 4
Päätykärki 6.4 mm 10.4 mm PVC Musta

10104378

Hinta-alue
0,1121 € - 0,0466 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.2 mm 13.0 mm PVC Valkoinen

10154663

Hinta-alue
0,1106 € - 0,0462 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 6.0 mm 11.0 mm PVC Musta

10093313

Hinta-alue
0,1523 € - 0,0598 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.0 mm 10.0 mm PVC Musta

10154649

Hinta-alue
0,1417 € - 0,0544 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 3.2 mm 9.7 mm TPE/TPV – PIR Musta

10089446

Hinta-alue
0,1503 € - 0,0601 €

Varastotasot
34000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 4.8 mm 14.0 mm PVC Musta

10006191

Hinta-alue
0,1066 € - 0,0462 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 8.0 mm 24.2 mm PVC Valkoinen

10070659

Hinta-alue
0,1975 € - 0,069 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.2 mm 14.2 mm PVC Valkoinen

10070680

Hinta-alue
0,1296 € - 0,0509 €

Varastotasot
26000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 4.0 mm 9.2 mm PVC Musta

10074343

Hinta-alue
0,1144 € - 0,0451 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 9.5 mm 13.3 mm PVC Valkoinen

10104460

Hinta-alue
0,1566 € - 0,0654 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 4.0 mm 13.0 mm PVC Musta

10154632

Hinta-alue
0,0931 € - 0,0406 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 6.3 mm 15.5 mm PVC Valkoinen

10104453

Hinta-alue
0,1463 € - 0,061 €

Varastotasot
16088 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 7.6 mm 17.0 mm PVC Valkoinen

10104484

Hinta-alue
0,1771 € - 0,0739 €

Varastotasot
7148 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 7.9 mm 13.2 mm PVC Musta

10104477

Hinta-alue
0,1253 € - 0,0524 €

Varastotasot
1380 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 4.0 mm 13.0 mm PVC Valkoinen

10154670

Hinta-alue
0,0971 € - 0,0406 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 8.0 mm 24.2 mm TPE/TPV Musta

10089484

Hinta-alue
0,2872 € - 0,115 €

Varastotasot
19500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 4.0 mm 13.3 mm PVC Valkoinen

10104194

Hinta-alue
0,1072 € - 0,0446 €

Varastotasot
91457 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.4 mm 10.4 mm TPE/TPV – PIR Musta

10090275

Hinta-alue
0,1868 € - 0,0746 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 9.5 mm 13.3 mm PVC Musta

10104422

Hinta-alue
0,1558 € - 0,0654 €

Varastotasot
90350 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 7.0 mm 18.0 mm TPE/TPV – PIR Musta

10090336

Hinta-alue
0,238 € - 0,095 €

Varastotasot
32000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV