Valikko Haku

Suojakärjet

Varastossa

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Suojakärjet ovat monipuolinen suoja, joka sopii moneen käyttöön.Sopii erinomaisesti tuotteen esittelyyn ja suojaukseen.Kestävä ja visuaalisesti miellyttävä. Materiaali: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1506, SR1500, SR1501

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri h d1 Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0406 € - 0,0971 € 25000 Varastossa
Valkoinen
13.0 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
3
0,0603 € - 0,1535 € 9118 Varastossa
7.9 mm
Valkoinen
20.3 mm
5.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0571 € - 0,1428 € 78700 Varastossa
5.6 mm
Musta
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0451 € - 0,1144 € 35000 Varastossa
5.5 mm
Valkoinen
9.2 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0357 € - 0,0908 € 56900 Varastossa
5.5 mm
Musta
5.1 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
0,0477 € - 0,1224 € 3000 Varastossa
Valkoinen
13.0 mm
7.9 mm
Polyvinyylikloridi
3
0,0377 € - 0,0957 € 16000 Varastossa
5.5 mm
Musta
9.7 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
0,0716 € - 0,1788 € 42528 Varastossa
6.3 mm
Musta
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,069 € - 0,1753 € 14825 Varastossa
10.5 mm
Musta
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0446 € - 0,1135 € 7500 Varastossa
6.2 mm
Musta
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0509 € - 0,1296 € 51763 Varastossa
7.0 mm
Musta
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
0,0544 € - 0,1305 € 9300 Varastossa
Valkoinen
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
3
0,0446 € - 0,1132 € 84000 Varastossa
6.3 mm
Musta
12.2 mm
2.7 mm
Polyvinyylikloridi
0,095 € - 0,238 € 32000 Varastossa
9.8 mm
Musta
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
0,0654 € - 0,1558 € 106850 Varastossa
11.1 mm
Musta
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinyylikloridi
0,0462 € - 0,1066 € 7000 Varastossa
Musta
14.0 mm
4.8 mm
Polyvinyylikloridi
3
0,0446 € - 0,1072 € 91457 Varastossa
6.2 mm
Valkoinen
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0524 € - 0,1334 € 3000 Varastossa
9.5 mm
Musta
13.2 mm
6.4 mm
Polyvinyylikloridi
0,0377 € - 0,0957 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Valkoinen
9.7 mm
3.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0878 € - 0,1362 € 53000 Varastossa
9.5 mm
Musta
13.2 mm
7.9 mm
TPE/TPV
3
  • / 4
Päätykärki 4.0 mm 13.0 mm PVC Valkoinen

10154670

Hinta-alue
0,0971 € - 0,0406 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 5.0 mm 20.3 mm PVC Valkoinen

10087350

Hinta-alue
0,1535 € - 0,0603 €

Varastotasot
9118 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV – PIR Musta

10089408

Hinta-alue
0,1428 € - 0,0571 €

Varastotasot
78700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 4.0 mm 9.2 mm PVC Valkoinen

10074374

Hinta-alue
0,1144 € - 0,0451 €

Varastotasot
35000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.2 mm 5.1 mm PVC Musta

10084571

Hinta-alue
0,0908 € - 0,0357 €

Varastotasot
56900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 7.9 mm 13.0 mm PVC Valkoinen

10007594

Hinta-alue
0,1224 € - 0,0477 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 3.2 mm 9.7 mm PVC Musta

10082522

Hinta-alue
0,0957 € - 0,0377 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV – PIR Musta

10074404

Hinta-alue
0,1788 € - 0,0716 €

Varastotasot
42528 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 8.0 mm 24.2 mm PVC Musta

10084595

Hinta-alue
0,1753 € - 0,069 €

Varastotasot
14825 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 4.0 mm 13.3 mm PVC Musta

10084588

Hinta-alue
0,1135 € - 0,0446 €

Varastotasot
7500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.2 mm 14.2 mm PVC Musta

10081785

Hinta-alue
0,1296 € - 0,0509 €

Varastotasot
51763 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.0 mm 10.0 mm PVC Valkoinen

10154687

Hinta-alue
0,1305 € - 0,0544 €

Varastotasot
9300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 2.7 mm 12.2 mm PVC Musta

10082270

Hinta-alue
0,1132 € - 0,0446 €

Varastotasot
84000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 7.0 mm 18.0 mm TPE/TPV – PIR Musta

10090336

Hinta-alue
0,238 € - 0,095 €

Varastotasot
32000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 9.5 mm 13.3 mm PVC Musta

10104422

Hinta-alue
0,1558 € - 0,0654 €

Varastotasot
106850 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 4.8 mm 14.0 mm PVC Musta

10006191

Hinta-alue
0,1066 € - 0,0462 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 4.0 mm 13.3 mm PVC Valkoinen

10104194

Hinta-alue
0,1072 € - 0,0446 €

Varastotasot
91457 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.4 mm 13.2 mm PVC Musta

10085868

Hinta-alue
0,1334 € - 0,0524 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.0 mm 9.7 mm PVC Valkoinen

10074053

Hinta-alue
0,0957 € - 0,0377 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 7.9 mm 13.2 mm TPE/TPV – PIR Musta

10090299

Hinta-alue
0,1362 € - 0,0878 €

Varastotasot
53000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV