Valikko Haku

Suojakärjet

Varastossa

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Suojakärjet ovat monipuolinen suoja, joka sopii moneen käyttöön.Sopii erinomaisesti tuotteen esittelyyn ja suojaukseen.Kestävä ja visuaalisesti miellyttävä. Materiaali: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1506, SR1500, SR1501

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri h d1 Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0477 € - 0,1224 € 3000 Varastossa
Valkoinen
13.0 mm
7.9 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,0603 € - 0,1535 € 9598 Varastossa
7.9 mm
Valkoinen
20.3 mm
5.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0377 € - 0,0957 € 16000 Varastossa
5.5 mm
Musta
9.7 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
0,0357 € - 0,0908 € 56900 Varastossa
5.5 mm
Musta
5.1 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
0,0716 € - 0,1788 € 42528 Varastossa
6.3 mm
Musta
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0571 € - 0,1428 € 78700 Varastossa
5.6 mm
Musta
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0451 € - 0,1144 € 42020 Varastossa
5.5 mm
Valkoinen
9.2 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,069 € - 0,1753 € 15556 Varastossa
10.5 mm
Musta
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0446 € - 0,1132 € 104000 Varastossa
6.3 mm
Musta
12.2 mm
2.7 mm
Polyvinyylikloridi
0,0544 € - 0,1305 € 9300 Varastossa
Valkoinen
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,0446 € - 0,1135 € 18000 Varastossa
6.2 mm
Musta
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0509 € - 0,1296 € 51763 Varastossa
7.0 mm
Musta
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
0,0406 € - 0,0971 € 25111 Varastossa
Valkoinen
13.0 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,095 € - 0,238 € 32000 Varastossa
9.8 mm
Musta
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
0,0746 € - 0,1868 € 20000 Varastossa
7.9 mm
Musta
10.4 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,0989 € - 0,1521 € 300290 Varastossa
8.7 mm
Musta
15.5 mm
6.3 mm
TPE/TPV
3
0,0598 € - 0,1523 € 6000 Varastossa
8.5 mm
Musta
11.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,061 € - 0,1463 € 16088 Varastossa
8.7 mm
Valkoinen
15.5 mm
6.3 mm
Polyvinyylikloridi
0,0509 € - 0,1219 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
Valkoinen
14.2 mm
4.8 mm
Polyvinyylikloridi
0,1092 € - 0,1572 € 16500 Varastossa
11.1 mm
Musta
13.3 mm
9.5 mm
TPE/TPV
3
  • / 4
Päätykärki 7.9 mm 13.0 mm PVC Valkoinen

10007594

Hinta-alue
0,1224 € - 0,0477 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 5.0 mm 20.3 mm PVC Valkoinen

10087350

Hinta-alue
0,1535 € - 0,0603 €

Varastotasot
9598 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.2 mm 9.7 mm PVC Musta

10082522

Hinta-alue
0,0957 € - 0,0377 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.2 mm 5.1 mm PVC Musta

10084571

Hinta-alue
0,0908 € - 0,0357 €

Varastotasot
56900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV – PIR Musta

10074404

Hinta-alue
0,1788 € - 0,0716 €

Varastotasot
42528 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV – PIR Musta

10089408

Hinta-alue
0,1428 € - 0,0571 €

Varastotasot
78700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 4.0 mm 9.2 mm PVC Valkoinen

10074374

Hinta-alue
0,1144 € - 0,0451 €

Varastotasot
42020 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 8.0 mm 24.2 mm PVC Musta

10084595

Hinta-alue
0,1753 € - 0,069 €

Varastotasot
15556 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 2.7 mm 12.2 mm PVC Musta

10082270

Hinta-alue
0,1132 € - 0,0446 €

Varastotasot
104000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.0 mm 10.0 mm PVC Valkoinen

10154687

Hinta-alue
0,1305 € - 0,0544 €

Varastotasot
9300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 4.0 mm 13.3 mm PVC Musta

10084588

Hinta-alue
0,1135 € - 0,0446 €

Varastotasot
18000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.2 mm 14.2 mm PVC Musta

10081785

Hinta-alue
0,1296 € - 0,0509 €

Varastotasot
51763 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 4.0 mm 13.0 mm PVC Valkoinen

10154670

Hinta-alue
0,0971 € - 0,0406 €

Varastotasot
25111 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 7.0 mm 18.0 mm TPE/TPV – PIR Musta

10090336

Hinta-alue
0,238 € - 0,095 €

Varastotasot
32000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 6.4 mm 10.4 mm TPE/TPV – PIR Musta

10090275

Hinta-alue
0,1868 € - 0,0746 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 6.3 mm 15.5 mm TPE/TPV Musta

10089477

Hinta-alue
0,1521 € - 0,0989 €

Varastotasot
300290 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 6.0 mm 11.0 mm PVC Musta

10093313

Hinta-alue
0,1523 € - 0,0598 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.3 mm 15.5 mm PVC Valkoinen

10104453

Hinta-alue
0,1463 € - 0,061 €

Varastotasot
16088 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 4.8 mm 14.2 mm PVC Valkoinen

10104200

Hinta-alue
0,1219 € - 0,0509 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 9.5 mm 13.3 mm TPE/TPV – PIR Musta

10090305

Hinta-alue
0,1572 € - 0,1092 €

Varastotasot
16500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV