Valikko Haku

Sulkutulpat

Varastossa

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Se suojaa kosteudelta ja pölyltä, on haponkestävä ja tärinää vaimentava.Käytetään elektroniikkakohteissa ja autoteollisuudessa.Käytetään metallilevyillä suojaamaan teräviltä reunoilta ja sopivat erinomaisesti paneelin onteloiden sulkemiseen. Materiaali: PVC, Nailon, TPE, EBA Väri: Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2Sarjanumero: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D d1 h d2 Materiaali H Tyyppi Osta
0,1571 € - 0,2976 € 29500 Varastossa
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
0,2399 € - 0,4538 € 684 Varastossa
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,1992 € - 0,3742 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
0,369 € - 0,6984 € 600 Varastossa
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
0,1254 € - 0,2375 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
0,0552 € - 0,1049 € 62200 Varastossa
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
0,098 € - 0,1859 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
0,0938 € - 0,1673 € 7765 Varastossa
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
0,0659 € - 0,0776 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nailon 6/6
3
0,0676 € - 0,0795 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nailon 6/6
3
0,0674 € - 0,0794 € 800 Varastossa
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nailon 6/6
3
  • / 3
Sulkutulppa 25.0 mm PVC Musta

10071168

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1571 €

Varastotasot
29500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Sulkutulppa 32.0 mm PVC Musta

10079102

Hinta-alue
0,4538 € - 0,2399 €

Varastotasot
684 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Sulkutulppa 28.5 mm PVC Musta

10072646

Hinta-alue
0,3742 € - 0,1992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Sulkutulppa 38.2 mm PVC Musta

10074312

Hinta-alue
0,6984 € - 0,369 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Sulkutulppa 20.0 mm PVC Musta

10087411

Hinta-alue
0,2375 € - 0,1254 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Sulkutulppa 9.5 mm PVC Musta

10072387

Hinta-alue
0,1049 € - 0,0552 €

Varastotasot
62200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Sulkutulppa 18.7 mm PVC Musta

10071175

Hinta-alue
0,1859 € - 0,098 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Sulkutulppa 19.0 mm PVC Musta

10104279

Hinta-alue
0,1673 € - 0,0938 €

Varastotasot
7765 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Sulkutulppa 2.5 mm 9.5 mm Nailon 6/6 Musta

10488683

Hinta-alue
0,0776 € - 0,0659 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 2.5 mm 9.0 mm Nailon 6/6 Musta

10024041

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0676 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 2.5 mm 9.3 mm Nailon 6/6 Musta

10024058

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0674 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Musta