Valikko Haku

Sulkutulpat

Varastossa

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Se suojaa kosteudelta ja pölyltä, on haponkestävä ja tärinää vaimentava.Käytetään elektroniikkakohteissa ja autoteollisuudessa.Käytetään metallilevyillä suojaamaan teräviltä reunoilta ja sopivat erinomaisesti paneelin onteloiden sulkemiseen. Materiaali: PVC, Nailon, TPE, EBA Väri: Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2Sarjanumero: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D d1 h d2 Materiaali H Tyyppi Osta
0,0672 € - 0,1255 € 10000 Varastossa
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
0,0842 € - 0,1532 € 13000 Varastossa
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
0,1726 € - 0,3123 € 17000 Varastossa
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPR
7.0 mm
0,2932 € - 0,5333 € 4400 Varastossa
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPR
8.2 mm
0,0892 € - 0,1688 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
0,4841 € - 1,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
TPR
8.7 mm
0,1515 € - 0,1655 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
TPR
7.5 mm
0,0815 € - 0,1488 € 18000 Varastossa
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
0,2189 € - 0,4155 € 2800 Varastossa
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
0,1992 € - 0,3742 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
0,369 € - 0,6984 € 6200 Varastossa
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
0,3929 € - 0,7367 € 1538 Varastossa
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
0,7171 € - 1,8123 € 800 Varastossa
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
0,369 € - 0,6984 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
0,1254 € - 0,2375 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
0,369 € - 0,6984 € 2400 Varastossa
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
0,1223 € - 0,2319 € 500 Varastossa
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
0,0574 € - 0,109 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
0,1992 € - 0,3742 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
10071830 0,2399 € - 0,4538 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
  • / 3
Sulkutulppa 15.0 mm PVC Musta

10071083

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0672 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Sulkutulppa 9.3 mm TPR Musta

10090046

Hinta-alue
0,1532 € - 0,0842 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Sulkutulppa 20.0 mm TPR Musta

10090084

Hinta-alue
0,3123 € - 0,1726 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Sulkutulppa 28.5 mm TPR Musta

10090121

Hinta-alue
0,5333 € - 0,2932 €

Varastotasot
4400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Sulkutulppa 17.0 mm PVC Musta

10072028

Hinta-alue
0,1688 € - 0,0892 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Sulkutulppa 30.0 mm TPR Musta

10090138

Hinta-alue
1,22 € - 0,4841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Sulkutulppa 22.0 mm TPR Musta

10090091

Hinta-alue
0,1655 € - 0,1515 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Sulkutulppa 9.5 mm TPR Musta

10090053

Hinta-alue
0,1488 € - 0,0815 €

Varastotasot
18000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Sulkutulppa 30.0 mm PVC Musta

10073704

Hinta-alue
0,4155 € - 0,2189 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Sulkutulppa 28.5 mm PVC Musta

10079430

Hinta-alue
0,3742 € - 0,1992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Sulkutulppa 38.5 mm PVC Musta

10082232

Hinta-alue
0,6984 € - 0,369 €

Varastotasot
6200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Sulkutulppa 43.7 mm PVC Musta

10072554

Hinta-alue
0,7367 € - 0,3929 €

Varastotasot
1538 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Sulkutulppa 57.5 mm TPR Musta

10090190

Hinta-alue
1,8123 € - 0,7171 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Sulkutulppa 38.2 mm PVC Musta

10082041

Hinta-alue
0,6984 € - 0,369 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Sulkutulppa 20.0 mm PVC Musta

10087411

Hinta-alue
0,2375 € - 0,1254 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Sulkutulppa 38.2 mm PVC Musta

10074312

Hinta-alue
0,6984 € - 0,369 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Sulkutulppa 22.0 mm PVC Musta

10069769

Hinta-alue
0,2319 € - 0,1223 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Sulkutulppa 9.3 mm PVC Musta

10072516

Hinta-alue
0,109 € - 0,0574 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Sulkutulppa 28.5 mm PVC Musta

10072646

Hinta-alue
0,3742 € - 0,1992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Sulkutulppa 32.0 mm PVC Musta

10071830

Hinta-alue
0,4538 € - 0,2399 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm