Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.
Se suojaa kosteudelta ja pölyltä, on haponkestävä ja tärinää vaimentava.Käytetään elektroniikkakohteissa ja autoteollisuudessa.Käytetään metallilevyillä suojaamaan teräviltä reunoilta ja sopivat erinomaisesti paneelin onteloiden sulkemiseen. Materiaali: PVC, Nailon 6/6, TPE, EBA, TPR Väri: Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2Sarjanumero: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | d1 | h | d2 | Materiaali | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0742 € - 0,0742 € | 4292 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
EBA
|
0.378 in
9.6 mm
|
4
|
||
| 0,0375 € - 0,0822 € | 5990 Varastossa |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
EBA
|
|
2
|
||
| 0,029 € - 0,0583 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
EBA
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,1166 € - 0,1166 € | 160224 Varastossa |
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
EBA
|
|
5
|
||
| 0,025 € - 0,0729 € | 3848 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE
|
|
6
|
||
| 0,0305 € - 0,0795 € | 4668 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
EBA
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,7171 € - 1,8123 € | 100 Varastossa |
2.264 in
57.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
TPR
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,5445 € - 1,052 € | 11400 Varastossa |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
TPR
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,1445 € - 0,264 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.736 in
18.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
| 0,2329 € - 0,4273 € | 4750 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPR
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 0,3508 € - 0,6424 € | 17663 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
TPR
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 0,0672 € - 0,1255 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 0,0672 € - 0,1255 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
PVC
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
||
| 10071830 | 0,2399 € - 0,4538 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
PVC
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
| 0,0815 € - 0,1488 € | 29000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPR
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1254 € - 0,2375 € | 4000 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,098 € - 0,1859 € | 17500 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
PVC
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
| 0,5164 € - 0,5164 € | 2419 Varastossa |
2.264 in
57.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
PVC
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,1571 € - 0,2976 € | 26500 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
PVC
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 0,2399 € - 0,4538 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
PVC
|
0.354 in
9.0 mm