Valikko Haku

Sulkutulpat

Varastossa

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Se suojaa kosteudelta ja pölyltä, on haponkestävä ja tärinää vaimentava.Käytetään elektroniikkakohteissa ja autoteollisuudessa.Käytetään metallilevyillä suojaamaan teräviltä reunoilta ja sopivat erinomaisesti paneelin onteloiden sulkemiseen. Materiaali: PVC, Nailon, TPE, EBA Väri: Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2Sarjanumero: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D d1 h d2 Materiaali H Tyyppi Osta
0,5312 € - 1,0264 € 4800 Varastossa
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
0,5038 € - 0,5038 € 2000 Varastossa
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
0,1533 € - 0,2903 € 50500 Varastossa
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
0,141 € - 0,2576 € 26500 Varastossa
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPR
5.6 mm
0,0635 € - 0,1204 € 8000 Varastossa
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
0,36 € - 0,6814 € 53600 Varastossa
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
0,36 € - 0,6814 € 7850 Varastossa
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
0,0539 € - 0,1023 € 82300 Varastossa
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
0,0788 € - 0,1489 € 25000 Varastossa
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
0,1944 € - 0,3651 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
0,6996 € - 1,7681 € 600 Varastossa
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
0,0655 € - 0,1224 € 39000 Varastossa
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
0,5325 € - 0,9717 € 11898 Varastossa
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
0,0821 € - 0,1495 € 9000 Varastossa
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
0,1738 € - 0,3277 € 11850 Varastossa
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
0,056 € - 0,1063 € 2097 Varastossa
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
0,2272 € - 0,4168 € 20750 Varastossa
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPR
6.5 mm
0,3422 € - 0,6267 € 15863 Varastossa
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
0,36 € - 0,6814 € 6200 Varastossa
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
0,1944 € - 0,3651 € 1450 Varastossa
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
  • / 3
Sulkutulppa 38.2 mm TPR Musta

10090176

Hinta-alue
1,0264 € - 0,5312 €

Varastotasot
4800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm
Sulkutulppa 57.5 mm PVC Musta

10070499

Hinta-alue
0,5038 € - 0,5038 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Sulkutulppa 25.0 mm PVC Musta

10071731

Hinta-alue
0,2903 € - 0,1533 €

Varastotasot
50500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Sulkutulppa 18.7 mm TPR Musta

10090077

Hinta-alue
0,2576 € - 0,141 €

Varastotasot
26500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Sulkutulppa 14.5 mm PVC Musta

10072400

Hinta-alue
0,1204 € - 0,0635 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Sulkutulppa 38.2 mm PVC Musta

10082041

Hinta-alue
0,6814 € - 0,36 €

Varastotasot
53600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Sulkutulppa 38.2 mm PVC Musta

10074312

Hinta-alue
0,6814 € - 0,36 €

Varastotasot
7850 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Sulkutulppa 9.5 mm PVC Musta

10072387

Hinta-alue
0,1023 € - 0,0539 €

Varastotasot
82300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Sulkutulppa 17.7 mm PVC Musta

10072721

Hinta-alue
0,1489 € - 0,0788 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Sulkutulppa 28.5 mm PVC Musta

10072646

Hinta-alue
0,3651 € - 0,1944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Sulkutulppa 57.5 mm TPR Musta

10090190

Hinta-alue
1,7681 € - 0,6996 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Sulkutulppa 15.0 mm PVC Musta

10071083

Hinta-alue
0,1224 € - 0,0655 €

Varastotasot
39000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Sulkutulppa 43.7 mm TPR Musta

10090183

Hinta-alue
0,9717 € - 0,5325 €

Varastotasot
11898 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Sulkutulppa 9.3 mm TPR Musta

10090046

Hinta-alue
0,1495 € - 0,0821 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Sulkutulppa 20.0 mm PVC Musta

10082225

Hinta-alue
0,3277 € - 0,1738 €

Varastotasot
11850 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Sulkutulppa 9.3 mm PVC Musta

10072516

Hinta-alue
0,1063 € - 0,056 €

Varastotasot
2097 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Sulkutulppa 25.0 mm TPR Musta

10090114

Hinta-alue
0,4168 € - 0,2272 €

Varastotasot
20750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Sulkutulppa 32.0 mm TPR Musta

10090152

Hinta-alue
0,6267 € - 0,3422 €

Varastotasot
15863 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Sulkutulppa 38.5 mm PVC Musta

10082232

Hinta-alue
0,6814 € - 0,36 €

Varastotasot
6200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Sulkutulppa 28.5 mm PVC Musta

10079430

Hinta-alue
0,3651 € - 0,1944 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm