Valikko Haku

Sulkutulpat

Varastossa

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Se suojaa kosteudelta ja pölyltä, on haponkestävä ja tärinää vaimentava.Käytetään elektroniikkakohteissa ja autoteollisuudessa.Käytetään metallilevyillä suojaamaan teräviltä reunoilta ja sopivat erinomaisesti paneelin onteloiden sulkemiseen. Materiaali: PVC, Nailon 6/6, TPE, EBA, TPR Väri: Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2Sarjanumero: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D d1 h d2 Materiaali H Tyyppi Osta
0,0742 € - 0,0742 € 4292 Varastossa
11.0 mm
7.0 mm
1.7 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
4
0,0375 € - 0,0822 € 5990 Varastossa
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
0,0305 € - 0,0795 € 4668 Varastossa
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,025 € - 0,0729 € 3848 Varastossa
8.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
TPE
6
0,029 € - 0,0583 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,1166 € - 0,1166 € 160224 Varastossa
19.0 mm
3.0 mm
19.0 mm
EBA
5
0,0659 € - 0,0776 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nailon 6/6
3
0,0674 € - 0,0794 € 800 Varastossa
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nailon 6/6
3
0,0676 € - 0,0795 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nailon 6/6
3
0,0938 € - 0,1673 € 10765 Varastossa
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
0,0815 € - 0,1488 € 29000 Varastossa
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
0,369 € - 0,6984 € 37000 Varastossa
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
0,0672 € - 0,1255 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
0,098 € - 0,1859 € 17500 Varastossa
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
0,1254 € - 0,2375 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
0,1782 € - 0,3359 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
0,0552 € - 0,1049 € 61200 Varastossa
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
0,7171 € - 1,8123 € 100 Varastossa
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
0,5458 € - 0,996 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
0,0672 € - 0,1255 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
  • / 3
Sulkutulppa 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Musta

10105429

Hinta-alue
0,0742 € - 0,0742 €

Varastotasot
4292 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.0 mm
  • h
    1.7 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • d2
    7.0 mm
Sulkutulppa 7.0 mm 2.0 mm EBA Musta

10105436

Hinta-alue
0,0822 € - 0,0375 €

Varastotasot
5990 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • Materiaali
    EBA
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Musta

10105412

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0305 €

Varastotasot
4668 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    5.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Sulkutulppa 8.0 mm 15.0 mm TPE Musta

10105450

Hinta-alue
0,0729 € - 0,025 €

Varastotasot
3848 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Materiaali
    TPE
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Musta

10105405

Hinta-alue
0,0583 € - 0,029 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.5 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Sulkutulppa 19.0 mm 35.0 mm 3.0 mm EBA Musta

10105443

Hinta-alue
0,1166 € - 0,1166 €

Varastotasot
160224 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Materiaali
    EBA
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 2.5 mm 9.5 mm Nailon 6/6 Musta

10488683

Hinta-alue
0,0776 € - 0,0659 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 2.5 mm 9.3 mm Nailon 6/6 Musta

10024058

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0674 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 2.5 mm 9.0 mm Nailon 6/6 Musta

10024041

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0676 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 19.0 mm PVC Musta

10104279

Hinta-alue
0,1673 € - 0,0938 €

Varastotasot
10765 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Sulkutulppa 9.5 mm TPR Musta

10090053

Hinta-alue
0,1488 € - 0,0815 €

Varastotasot
29000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Sulkutulppa 38.2 mm PVC Musta

10082041

Hinta-alue
0,6984 € - 0,369 €

Varastotasot
37000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Sulkutulppa 14.5 mm PVC Musta

10069851

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0672 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Sulkutulppa 18.7 mm PVC Musta

10071175

Hinta-alue
0,1859 € - 0,098 €

Varastotasot
17500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Sulkutulppa 20.0 mm PVC Musta

10087411

Hinta-alue
0,2375 € - 0,1254 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Sulkutulppa 20.0 mm PVC Musta

10082225

Hinta-alue
0,3359 € - 0,1782 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Sulkutulppa 9.5 mm PVC Musta

10072387

Hinta-alue
0,1049 € - 0,0552 €

Varastotasot
61200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Sulkutulppa 57.5 mm TPR Musta

10090190

Hinta-alue
1,8123 € - 0,7171 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Sulkutulppa 43.7 mm TPR Musta

10090183

Hinta-alue
0,996 € - 0,5458 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Sulkutulppa 15.0 mm PVC Musta

10071083

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0672 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm