Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.
Se suojaa kosteudelta ja pölyltä, on haponkestävä ja tärinää vaimentava.Käytetään elektroniikkakohteissa ja autoteollisuudessa.Käytetään metallilevyillä suojaamaan teräviltä reunoilta ja sopivat erinomaisesti paneelin onteloiden sulkemiseen. Materiaali: PVC, Nailon 6/6, TPE, EBA, TPR Väri: Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2Sarjanumero: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | d1 | h | d2 | Materiaali | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0938 € - 0,1673 € | 1265 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
PVC
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 0,0672 € - 0,1255 € | 22000 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 0,0552 € - 0,1049 € | 82200 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1992 € - 0,3742 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.122 in
28.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
PVC
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,5164 € - 0,5164 € | 2419 Varastossa |
2.264 in
57.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
PVC
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,1571 € - 0,2976 € | 29000 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
PVC
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 0,0651 € - 0,1234 € | 8000 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0808 € - 0,1526 € | 5000 Varastossa |
0.697 in
17.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
PVC
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 0,2399 € - 0,4538 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
PVC
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 0,1223 € - 0,2319 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
PVC
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,1571 € - 0,2976 € | 12000 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PVC
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 0,0842 € - 0,1532 € | 3000 Varastossa |
0.366 in
9.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
TPR
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
||
| 0,1515 € - 0,1655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
TPR
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,4841 € - 1,22 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
TPR
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
| 10071830 | 0,2399 € - 0,4538 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
PVC
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
| 0,0574 € - 0,109 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.366 in
9.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
PVC
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
||
| 0,0815 € - 0,1488 € | 29000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPR
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,2932 € - 0,5333 € | 8600 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
TPR
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 0,1726 € - 0,3123 € | 17000 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
TPR
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,5445 € - 1,052 € | 12400 Varastossa |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
TPR
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa