Valikko Haku

Sulkutulpat

Varastossa

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Se suojaa kosteudelta ja pölyltä, on haponkestävä ja tärinää vaimentava.Käytetään elektroniikkakohteissa ja autoteollisuudessa.Käytetään metallilevyillä suojaamaan teräviltä reunoilta ja sopivat erinomaisesti paneelin onteloiden sulkemiseen. Materiaali: PVC, Nailon, TPE, EBA Väri: Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2Sarjanumero: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D d1 h d2 Materiaali H Tyyppi Osta
10071830 0,2399 € - 0,4538 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,0672 € - 0,1255 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
0,098 € - 0,1859 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
0,0552 € - 0,1049 € 62200 Varastossa
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
0,0651 € - 0,1234 € 8000 Varastossa
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
0,1571 € - 0,2976 € 14000 Varastossa
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
0,5164 € - 0,5164 € 419 Varastossa
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
0,0672 € - 0,1255 € 40000 Varastossa
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
0,0892 € - 0,1688 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
0,1571 € - 0,2976 € 39000 Varastossa
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
0,0808 € - 0,1526 € 14000 Varastossa
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
0,369 € - 0,6984 € 6200 Varastossa
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
0,369 € - 0,6984 € 3840 Varastossa
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
0,1992 € - 0,3742 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
0,1992 € - 0,3742 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
0,2189 € - 0,4155 € 2800 Varastossa
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
0,1223 € - 0,2319 € 500 Varastossa
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
0,3929 € - 0,7367 € 1538 Varastossa
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
0,2329 € - 0,4273 € 8080 Varastossa
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
TPR
6.5 mm
0,1188 € - 0,2169 € 10000 Varastossa
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
  • / 3
Sulkutulppa 32.0 mm PVC Musta

10071830

Hinta-alue
0,4538 € - 0,2399 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Sulkutulppa 15.0 mm PVC Musta

10071083

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0672 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Sulkutulppa 18.7 mm PVC Musta

10071175

Hinta-alue
0,1859 € - 0,098 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Sulkutulppa 9.5 mm PVC Musta

10072387

Hinta-alue
0,1049 € - 0,0552 €

Varastotasot
62200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Sulkutulppa 14.5 mm PVC Musta

10072400

Hinta-alue
0,1234 € - 0,0651 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Sulkutulppa 25.0 mm PVC Musta

10071168

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1571 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Sulkutulppa 57.5 mm PVC Musta

10070499

Hinta-alue
0,5164 € - 0,5164 €

Varastotasot
419 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Sulkutulppa 14.5 mm PVC Musta

10069851

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0672 €

Varastotasot
40000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Sulkutulppa 17.0 mm PVC Musta

10072028

Hinta-alue
0,1688 € - 0,0892 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Sulkutulppa 25.0 mm PVC Musta

10071731

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1571 €

Varastotasot
39000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Sulkutulppa 17.7 mm PVC Musta

10072721

Hinta-alue
0,1526 € - 0,0808 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Sulkutulppa 38.5 mm PVC Musta

10082232

Hinta-alue
0,6984 € - 0,369 €

Varastotasot
6200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Sulkutulppa 38.2 mm PVC Musta

10081815

Hinta-alue
0,6984 € - 0,369 €

Varastotasot
3840 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Sulkutulppa 28.5 mm PVC Musta

10079430

Hinta-alue
0,3742 € - 0,1992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Sulkutulppa 28.5 mm PVC Musta

10072646

Hinta-alue
0,3742 € - 0,1992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Sulkutulppa 30.0 mm PVC Musta

10073704

Hinta-alue
0,4155 € - 0,2189 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Sulkutulppa 22.0 mm PVC Musta

10069769

Hinta-alue
0,2319 € - 0,1223 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Sulkutulppa 43.7 mm PVC Musta

10072554

Hinta-alue
0,7367 € - 0,3929 €

Varastotasot
1538 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Sulkutulppa 25.0 mm TPR Musta

10090107

Hinta-alue
0,4273 € - 0,2329 €

Varastotasot
8080 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Sulkutulppa 17.7 mm TPR Musta

10090060

Hinta-alue
0,2169 € - 0,1188 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm