Valikko Haku

Sulkutulpat

Varastossa

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Se suojaa kosteudelta ja pölyltä, on haponkestävä ja tärinää vaimentava.Käytetään elektroniikkakohteissa ja autoteollisuudessa.Käytetään metallilevyillä suojaamaan teräviltä reunoilta ja sopivat erinomaisesti paneelin onteloiden sulkemiseen. Materiaali: PVC, Nailon, TPE, EBA Väri: Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2Sarjanumero: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D d1 h d2 Materiaali H Tyyppi Osta
0,0672 € - 0,1255 € 10000 Varastossa
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
10071830 0,2399 € - 0,4538 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,5445 € - 0,9901 € 6200 Varastossa
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
0,0987 € - 0,1868 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
0,5458 € - 0,996 € 498 Varastossa
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
0,5445 € - 1,052 € 5600 Varastossa
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
0,1726 € - 0,3123 € 17000 Varastossa
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPR
7.0 mm
0,2932 € - 0,5333 € 4400 Varastossa
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPR
8.2 mm
0,4841 € - 1,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
TPR
8.7 mm
0,7171 € - 1,8123 € 800 Varastossa
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
0,1445 € - 0,264 € 4500 Varastossa
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPR
5.6 mm
0,2329 € - 0,4273 € 8250 Varastossa
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPR
6.5 mm
0,3508 € - 0,6424 € 5963 Varastossa
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
0,1188 € - 0,2169 € 10000 Varastossa
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
0,098 € - 0,1859 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
0,0552 € - 0,1049 € 62200 Varastossa
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
0,1992 € - 0,3742 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
0,369 € - 0,6984 € 2400 Varastossa
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
0,0892 € - 0,1688 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
0,1571 € - 0,2976 € 39000 Varastossa
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
  • / 3
Sulkutulppa 15.0 mm PVC Musta

10071083

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0672 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Sulkutulppa 32.0 mm PVC Musta

10071830

Hinta-alue
0,4538 € - 0,2399 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Sulkutulppa 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Musta

10090169

Hinta-alue
0,9901 € - 0,5445 €

Varastotasot
6200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • d2
    31.5 mm
Sulkutulppa 17.5 mm PVC Musta

10090435

Hinta-alue
0,1868 € - 0,0987 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Sulkutulppa 43.7 mm TPR Musta

10090183

Hinta-alue
0,996 € - 0,5458 €

Varastotasot
498 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Sulkutulppa 38.2 mm TPR Musta

10090176

Hinta-alue
1,052 € - 0,5445 €

Varastotasot
5600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm
Sulkutulppa 20.0 mm TPR Musta

10090084

Hinta-alue
0,3123 € - 0,1726 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Sulkutulppa 28.5 mm TPR Musta

10090121

Hinta-alue
0,5333 € - 0,2932 €

Varastotasot
4400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Sulkutulppa 30.0 mm TPR Musta

10090138

Hinta-alue
1,22 € - 0,4841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Sulkutulppa 57.5 mm TPR Musta

10090190

Hinta-alue
1,8123 € - 0,7171 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Sulkutulppa 18.7 mm TPR Musta

10090077

Hinta-alue
0,264 € - 0,1445 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Sulkutulppa 25.0 mm TPR Musta

10090114

Hinta-alue
0,4273 € - 0,2329 €

Varastotasot
8250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Sulkutulppa 32.0 mm TPR Musta

10090152

Hinta-alue
0,6424 € - 0,3508 €

Varastotasot
5963 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Sulkutulppa 17.7 mm TPR Musta

10090060

Hinta-alue
0,2169 € - 0,1188 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Sulkutulppa 18.7 mm PVC Musta

10071175

Hinta-alue
0,1859 € - 0,098 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Sulkutulppa 9.5 mm PVC Musta

10072387

Hinta-alue
0,1049 € - 0,0552 €

Varastotasot
62200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Sulkutulppa 28.5 mm PVC Musta

10072646

Hinta-alue
0,3742 € - 0,1992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Sulkutulppa 38.2 mm PVC Musta

10074312

Hinta-alue
0,6984 € - 0,369 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Sulkutulppa 17.0 mm PVC Musta

10072028

Hinta-alue
0,1688 € - 0,0892 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Sulkutulppa 25.0 mm PVC Musta

10071731

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1571 €

Varastotasot
39000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm