Valikko Haku

Sulkutulpat

Varastossa

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Se suojaa kosteudelta ja pölyltä, on haponkestävä ja tärinää vaimentava.Käytetään elektroniikkakohteissa ja autoteollisuudessa.Käytetään metallilevyillä suojaamaan teräviltä reunoilta ja sopivat erinomaisesti paneelin onteloiden sulkemiseen. Materiaali: PVC, Nailon, TPE, EBA Väri: Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2Sarjanumero: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D d1 h d2 Materiaali H Tyyppi Osta
0,5445 € - 1,052 € 5600 Varastossa
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
0,5445 € - 0,9901 € 1400 Varastossa
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
0,0987 € - 0,1868 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
0,7171 € - 1,8123 € 100 Varastossa
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
0,1223 € - 0,2319 € 4300 Varastossa
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
0,0842 € - 0,1532 € 3000 Varastossa
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
0,1726 € - 0,3123 € 17000 Varastossa
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPR
7.0 mm
0,0808 € - 0,1526 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
0,2399 € - 0,4538 € 684 Varastossa
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,1992 € - 0,3742 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
0,0892 € - 0,1688 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
0,1571 € - 0,2976 € 29500 Varastossa
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
0,2932 € - 0,5333 € 1500 Varastossa
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPR
8.2 mm
0,0672 € - 0,1255 € 70000 Varastossa
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
10071830 0,2399 € - 0,4538 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,1782 € - 0,3359 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
0,0815 € - 0,1488 € 22000 Varastossa
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
0,3929 € - 0,7367 € 1538 Varastossa
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
0,0574 € - 0,109 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
0,2189 € - 0,4155 € 800 Varastossa
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
  • / 3
Sulkutulppa 38.2 mm TPR Musta

10090176

Hinta-alue
1,052 € - 0,5445 €

Varastotasot
5600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm
Sulkutulppa 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Musta

10090169

Hinta-alue
0,9901 € - 0,5445 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • d2
    31.5 mm
Sulkutulppa 17.5 mm PVC Musta

10090435

Hinta-alue
0,1868 € - 0,0987 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Sulkutulppa 57.5 mm TPR Musta

10090190

Hinta-alue
1,8123 € - 0,7171 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Sulkutulppa 22.0 mm PVC Musta

10069769

Hinta-alue
0,2319 € - 0,1223 €

Varastotasot
4300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Sulkutulppa 9.3 mm TPR Musta

10090046

Hinta-alue
0,1532 € - 0,0842 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Sulkutulppa 20.0 mm TPR Musta

10090084

Hinta-alue
0,3123 € - 0,1726 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Sulkutulppa 17.7 mm PVC Musta

10072721

Hinta-alue
0,1526 € - 0,0808 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Sulkutulppa 32.0 mm PVC Musta

10079102

Hinta-alue
0,4538 € - 0,2399 €

Varastotasot
684 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Sulkutulppa 28.5 mm PVC Musta

10072646

Hinta-alue
0,3742 € - 0,1992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Sulkutulppa 17.0 mm PVC Musta

10072028

Hinta-alue
0,1688 € - 0,0892 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Sulkutulppa 25.0 mm PVC Musta

10071168

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1571 €

Varastotasot
29500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Sulkutulppa 28.5 mm TPR Musta

10090121

Hinta-alue
0,5333 € - 0,2932 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Sulkutulppa 15.0 mm PVC Musta

10071083

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0672 €

Varastotasot
70000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Sulkutulppa 32.0 mm PVC Musta

10071830

Hinta-alue
0,4538 € - 0,2399 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Sulkutulppa 20.0 mm PVC Musta

10082225

Hinta-alue
0,3359 € - 0,1782 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Sulkutulppa 9.5 mm TPR Musta

10090053

Hinta-alue
0,1488 € - 0,0815 €

Varastotasot
22000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Sulkutulppa 43.7 mm PVC Musta

10072554

Hinta-alue
0,7367 € - 0,3929 €

Varastotasot
1538 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Sulkutulppa 9.3 mm PVC Musta

10072516

Hinta-alue
0,109 € - 0,0574 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Sulkutulppa 30.0 mm PVC Musta

10073704

Hinta-alue
0,4155 € - 0,2189 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm