Valikko Haku

Sulkutulpat

Varastossa

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Se suojaa kosteudelta ja pölyltä, on haponkestävä ja tärinää vaimentava.Käytetään elektroniikkakohteissa ja autoteollisuudessa.Käytetään metallilevyillä suojaamaan teräviltä reunoilta ja sopivat erinomaisesti paneelin onteloiden sulkemiseen. Materiaali: PVC, Nailon 6/6, TPE, EBA, TPR Väri: Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2Sarjanumero: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D d1 h d2 Materiaali H Tyyppi Osta
0,3929 € - 0,7367 € 1538 Varastossa
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
0,7171 € - 1,8123 € 800 Varastossa
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
0,369 € - 0,6984 € 400 Varastossa
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
0,369 € - 0,6984 € 6200 Varastossa
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
0,0672 € - 0,1255 € 18000 Varastossa
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
0,0987 € - 0,1868 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
0,0938 € - 0,1673 € 1265 Varastossa
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
0,0672 € - 0,1255 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
0,0574 € - 0,109 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
0,0815 € - 0,1488 € 29000 Varastossa
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
0,1515 € - 0,1655 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
TPR
7.5 mm
0,1571 € - 0,2976 € 12000 Varastossa
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
0,1223 € - 0,2319 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
0,1992 € - 0,3742 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
10071830 0,2399 € - 0,4538 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,0552 € - 0,1049 € 82200 Varastossa
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
0,1188 € - 0,2169 € 14560 Varastossa
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
0,369 € - 0,6984 € 23000 Varastossa
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
0,0842 € - 0,1532 € 13000 Varastossa
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
0,1726 € - 0,3123 € 17000 Varastossa
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPR
7.0 mm
  • / 3
Sulkutulppa 43.7 mm PVC Musta

10072554

Hinta-alue
0,7367 € - 0,3929 €

Varastotasot
1538 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Sulkutulppa 57.5 mm TPR Musta

10090190

Hinta-alue
1,8123 € - 0,7171 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Sulkutulppa 38.2 mm PVC Musta

10074312

Hinta-alue
0,6984 € - 0,369 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Sulkutulppa 38.5 mm PVC Musta

10082232

Hinta-alue
0,6984 € - 0,369 €

Varastotasot
6200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Sulkutulppa 14.5 mm PVC Musta

10069851

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0672 €

Varastotasot
18000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Sulkutulppa 17.5 mm PVC Musta

10090435

Hinta-alue
0,1868 € - 0,0987 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Sulkutulppa 19.0 mm PVC Musta

10104279

Hinta-alue
0,1673 € - 0,0938 €

Varastotasot
1265 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Sulkutulppa 15.0 mm PVC Musta

10071083

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0672 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Sulkutulppa 9.3 mm PVC Musta

10072516

Hinta-alue
0,109 € - 0,0574 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Sulkutulppa 9.5 mm TPR Musta

10090053

Hinta-alue
0,1488 € - 0,0815 €

Varastotasot
29000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Sulkutulppa 22.0 mm TPR Musta

10090091

Hinta-alue
0,1655 € - 0,1515 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Sulkutulppa 25.0 mm PVC Musta

10071168

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1571 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Sulkutulppa 22.0 mm PVC Musta

10069769

Hinta-alue
0,2319 € - 0,1223 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Sulkutulppa 28.5 mm PVC Musta

10079430

Hinta-alue
0,3742 € - 0,1992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Sulkutulppa 32.0 mm PVC Musta

10071830

Hinta-alue
0,4538 € - 0,2399 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Sulkutulppa 9.5 mm PVC Musta

10072387

Hinta-alue
0,1049 € - 0,0552 €

Varastotasot
82200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Sulkutulppa 17.7 mm TPR Musta

10090060

Hinta-alue
0,2169 € - 0,1188 €

Varastotasot
14560 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Sulkutulppa 38.2 mm PVC Musta

10082041

Hinta-alue
0,6984 € - 0,369 €

Varastotasot
23000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Sulkutulppa 9.3 mm TPR Musta

10090046

Hinta-alue
0,1532 € - 0,0842 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Sulkutulppa 20.0 mm TPR Musta

10090084

Hinta-alue
0,3123 € - 0,1726 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm