Valikko Haku

Sulkutulpat

Varastossa

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Se suojaa kosteudelta ja pölyltä, on haponkestävä ja tärinää vaimentava.Käytetään elektroniikkakohteissa ja autoteollisuudessa.Käytetään metallilevyillä suojaamaan teräviltä reunoilta ja sopivat erinomaisesti paneelin onteloiden sulkemiseen. Materiaali: PVC, Nailon 6/6, TPE, EBA, TPR Väri: Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2Sarjanumero: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D d1 h d2 Materiaali H Tyyppi Osta
0,2932 € - 0,5333 € 8600 Varastossa
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPR
8.2 mm
0,5458 € - 0,996 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
0,5445 € - 0,9901 € 5000 Varastossa
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
0,0674 € - 0,0794 € 800 Varastossa
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nailon 6/6
3
0,0676 € - 0,0795 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nailon 6/6
3
0,029 € - 0,0583 € 992 Varastossa
13.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,1166 € - 0,1166 € 160224 Varastossa
19.0 mm
3.0 mm
19.0 mm
EBA
5
0,0742 € - 0,0742 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
7.0 mm
1.7 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
4
0,0305 € - 0,0795 € 4668 Varastossa
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,025 € - 0,0729 € 3848 Varastossa
8.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
TPE
6
0,0375 € - 0,0822 € 5990 Varastossa
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
  • / 3
Sulkutulppa 28.5 mm TPR Musta

10090121

Hinta-alue
0,5333 € - 0,2932 €

Varastotasot
8600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Sulkutulppa 43.7 mm TPR Musta

10090183

Hinta-alue
0,996 € - 0,5458 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Sulkutulppa 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Musta

10090169

Hinta-alue
0,9901 € - 0,5445 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • d2
    31.5 mm
Sulkutulppa 2.5 mm 9.3 mm Nailon 6/6 Musta

10024058

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0674 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 2.5 mm 9.0 mm Nailon 6/6 Musta

10024041

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0676 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Musta

10105405

Hinta-alue
0,0583 € - 0,029 €

Varastotasot
992 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.5 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Sulkutulppa 19.0 mm 35.0 mm 3.0 mm EBA Musta

10105443

Hinta-alue
0,1166 € - 0,1166 €

Varastotasot
160224 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Materiaali
    EBA
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Musta

10105429

Hinta-alue
0,0742 € - 0,0742 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    7.0 mm
  • h
    1.7 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • d2
    7.0 mm
Sulkutulppa 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Musta

10105412

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0305 €

Varastotasot
4668 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    5.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Sulkutulppa 8.0 mm 15.0 mm TPE Musta

10105450

Hinta-alue
0,0729 € - 0,025 €

Varastotasot
3848 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Materiaali
    TPE
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 7.0 mm 2.0 mm EBA Musta

10105436

Hinta-alue
0,0822 € - 0,0375 €

Varastotasot
5990 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • Materiaali
    EBA
  • Väri
    Musta