Valikko Haku

Sulkutulpat

Varastossa

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Se suojaa kosteudelta ja pölyltä, on haponkestävä ja tärinää vaimentava.Käytetään elektroniikkakohteissa ja autoteollisuudessa.Käytetään metallilevyillä suojaamaan teräviltä reunoilta ja sopivat erinomaisesti paneelin onteloiden sulkemiseen. Materiaali: PVC, Nailon, TPE, EBA Väri: Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2Sarjanumero: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D d1 h d2 Materiaali H Tyyppi Osta
0,0938 € - 0,1673 € 2765 Varastossa
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
0,0808 € - 0,1526 € 800 Varastossa
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
0,2399 € - 0,4538 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,0892 € - 0,1688 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
0,0552 € - 0,1049 € 62200 Varastossa
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
0,1992 € - 0,3742 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
0,0651 € - 0,1234 € 8000 Varastossa
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
0,1782 € - 0,3359 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
0,098 € - 0,1859 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
0,1571 € - 0,2976 € 29500 Varastossa
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
0,1188 € - 0,2169 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
0,2329 € - 0,4273 € 3500 Varastossa
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
TPR
6.5 mm
0,3508 € - 0,7043 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
0,5445 € - 0,9901 € 1400 Varastossa
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
0,0987 € - 0,1868 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
0,5445 € - 1,052 € 5600 Varastossa
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
0,7171 € - 1,8123 € 100 Varastossa
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
0,3508 € - 0,6424 € 6263 Varastossa
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
0,5458 € - 0,996 € 1998 Varastossa
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
0,1992 € - 0,3742 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
  • / 3
Sulkutulppa 19.0 mm PVC Musta

10104279

Hinta-alue
0,1673 € - 0,0938 €

Varastotasot
2765 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Sulkutulppa 17.7 mm PVC Musta

10072721

Hinta-alue
0,1526 € - 0,0808 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Sulkutulppa 32.0 mm PVC Musta

10079102

Hinta-alue
0,4538 € - 0,2399 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Sulkutulppa 17.0 mm PVC Musta

10072028

Hinta-alue
0,1688 € - 0,0892 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Sulkutulppa 9.5 mm PVC Musta

10072387

Hinta-alue
0,1049 € - 0,0552 €

Varastotasot
62200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Sulkutulppa 28.5 mm PVC Musta

10072646

Hinta-alue
0,3742 € - 0,1992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Sulkutulppa 14.5 mm PVC Musta

10072400

Hinta-alue
0,1234 € - 0,0651 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Sulkutulppa 20.0 mm PVC Musta

10082225

Hinta-alue
0,3359 € - 0,1782 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Sulkutulppa 18.7 mm PVC Musta

10071175

Hinta-alue
0,1859 € - 0,098 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Sulkutulppa 25.0 mm PVC Musta

10071168

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1571 €

Varastotasot
29500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Sulkutulppa 17.7 mm TPR Musta

10090060

Hinta-alue
0,2169 € - 0,1188 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Sulkutulppa 25.0 mm TPR Musta

10090107

Hinta-alue
0,4273 € - 0,2329 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Sulkutulppa 32.0 mm TPR Musta

10090145

Hinta-alue
0,7043 € - 0,3508 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Sulkutulppa 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Musta

10090169

Hinta-alue
0,9901 € - 0,5445 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • d2
    31.5 mm
Sulkutulppa 17.5 mm PVC Musta

10090435

Hinta-alue
0,1868 € - 0,0987 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Sulkutulppa 38.2 mm TPR Musta

10090176

Hinta-alue
1,052 € - 0,5445 €

Varastotasot
5600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm
Sulkutulppa 57.5 mm TPR Musta

10090190

Hinta-alue
1,8123 € - 0,7171 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Sulkutulppa 32.0 mm TPR Musta

10090152

Hinta-alue
0,6424 € - 0,3508 €

Varastotasot
6263 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Sulkutulppa 43.7 mm TPR Musta

10090183

Hinta-alue
0,996 € - 0,5458 €

Varastotasot
1998 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Sulkutulppa 28.5 mm PVC Musta

10079430

Hinta-alue
0,3742 € - 0,1992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm