Valikko Haku

Sulkutulpat

Varastossa

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Se suojaa kosteudelta ja pölyltä, on haponkestävä ja tärinää vaimentava.Käytetään elektroniikkakohteissa ja autoteollisuudessa.Käytetään metallilevyillä suojaamaan teräviltä reunoilta ja sopivat erinomaisesti paneelin onteloiden sulkemiseen. Materiaali: PVC, Nailon, TPE, EBA Väri: Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2Sarjanumero: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet 1 Suodatin
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
16 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D d1 h d2 Materiaali H Tyyppi Osta
0,141 € - 0,2576 € 26500 Varastossa
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPR
5.6 mm
0,1478 € - 0,1615 € 1980 Varastossa
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
TPR
7.5 mm
0,4723 € - 1,1903 € 600 Varastossa
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
TPR
8.7 mm
0,2861 € - 0,5203 € 4400 Varastossa
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPR
8.2 mm
0,1159 € - 0,2116 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
0,2272 € - 0,4168 € 4000 Varastossa
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
TPR
6.5 mm
0,3422 € - 0,6871 € 2800 Varastossa
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
0,5312 € - 0,966 € 14800 Varastossa
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
0,6996 € - 1,7681 € 600 Varastossa
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
0,5325 € - 0,9717 € 12498 Varastossa
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
0,2272 € - 0,4168 € 20750 Varastossa
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPR
6.5 mm
0,3422 € - 0,6267 € 12863 Varastossa
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
0,1684 € - 0,3047 € 9000 Varastossa
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPR
7.0 mm
0,0795 € - 0,1451 € 46000 Varastossa
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
0,5312 € - 1,0264 € 6600 Varastossa
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
0,0821 € - 0,1495 € 8000 Varastossa
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
Sulkutulppa 18.7 mm TPR Musta

10090077

Hinta-alue
0,2576 € - 0,141 €

Varastotasot
26500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Sulkutulppa 22.0 mm TPR Musta

10090091

Hinta-alue
0,1615 € - 0,1478 €

Varastotasot
1980 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Sulkutulppa 30.0 mm TPR Musta

10090138

Hinta-alue
1,1903 € - 0,4723 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Sulkutulppa 28.5 mm TPR Musta

10090121

Hinta-alue
0,5203 € - 0,2861 €

Varastotasot
4400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Sulkutulppa 17.7 mm TPR Musta

10090060

Hinta-alue
0,2116 € - 0,1159 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Sulkutulppa 25.0 mm TPR Musta

10090107

Hinta-alue
0,4168 € - 0,2272 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Sulkutulppa 32.0 mm TPR Musta

10090145

Hinta-alue
0,6871 € - 0,3422 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Sulkutulppa 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Musta

10090169

Hinta-alue
0,966 € - 0,5312 €

Varastotasot
14800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • d2
    31.5 mm
Sulkutulppa 57.5 mm TPR Musta

10090190

Hinta-alue
1,7681 € - 0,6996 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Sulkutulppa 43.7 mm TPR Musta

10090183

Hinta-alue
0,9717 € - 0,5325 €

Varastotasot
12498 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Sulkutulppa 25.0 mm TPR Musta

10090114

Hinta-alue
0,4168 € - 0,2272 €

Varastotasot
20750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Sulkutulppa 32.0 mm TPR Musta

10090152

Hinta-alue
0,6267 € - 0,3422 €

Varastotasot
12863 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Sulkutulppa 20.0 mm TPR Musta

10090084

Hinta-alue
0,3047 € - 0,1684 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Sulkutulppa 9.5 mm TPR Musta

10090053

Hinta-alue
0,1451 € - 0,0795 €

Varastotasot
46000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Sulkutulppa 38.2 mm TPR Musta

10090176

Hinta-alue
1,0264 € - 0,5312 €

Varastotasot
6600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm
Sulkutulppa 9.3 mm TPR Musta

10090046

Hinta-alue
0,1495 € - 0,0821 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm