Valikko Haku

Sulkutulpat

Varastossa

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Se suojaa kosteudelta ja pölyltä, on haponkestävä ja tärinää vaimentava.Käytetään elektroniikkakohteissa ja autoteollisuudessa.Käytetään metallilevyillä suojaamaan teräviltä reunoilta ja sopivat erinomaisesti paneelin onteloiden sulkemiseen. Materiaali: PVC, Nailon, TPE, EBA Väri: Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2Sarjanumero: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet 1 Suodatin
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D d1 h d2 Materiaali H Tyyppi Osta
0,1782 € - 0,3359 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
0,369 € - 0,6984 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
0,1254 € - 0,2375 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
0,0574 € - 0,109 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
0,0987 € - 0,1868 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
0,0938 € - 0,1673 € 7765 Varastossa
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
  • / 2
Sulkutulppa 20.0 mm PVC Musta

10082225

Hinta-alue
0,3359 € - 0,1782 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Sulkutulppa 38.2 mm PVC Musta

10082041

Hinta-alue
0,6984 € - 0,369 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Sulkutulppa 20.0 mm PVC Musta

10087411

Hinta-alue
0,2375 € - 0,1254 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Sulkutulppa 9.3 mm PVC Musta

10072516

Hinta-alue
0,109 € - 0,0574 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Sulkutulppa 17.5 mm PVC Musta

10090435

Hinta-alue
0,1868 € - 0,0987 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Sulkutulppa 19.0 mm PVC Musta

10104279

Hinta-alue
0,1673 € - 0,0938 €

Varastotasot
7765 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm