Valikko Haku

Sulkutulpat

Varastossa

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Se suojaa kosteudelta ja pölyltä, on haponkestävä ja tärinää vaimentava.Käytetään elektroniikkakohteissa ja autoteollisuudessa.Käytetään metallilevyillä suojaamaan teräviltä reunoilta ja sopivat erinomaisesti paneelin onteloiden sulkemiseen. Materiaali: PVC, Nailon 6/6, TPE, EBA, TPR Väri: Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2Sarjanumero: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet 1 Suodatin
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D d1 h d2 Materiaali H Tyyppi Osta
0,0938 € - 0,1673 € 1265 Varastossa
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
0,0672 € - 0,1255 € 28000 Varastossa
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
0,0552 € - 0,1049 € 82200 Varastossa
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
0,1992 € - 0,3742 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
0,5164 € - 0,5164 € 2419 Varastossa
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
0,1571 € - 0,2976 € 29000 Varastossa
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
0,0651 € - 0,1234 € 8000 Varastossa
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
0,0808 € - 0,1526 € 5000 Varastossa
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
0,2399 € - 0,4538 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,1223 € - 0,2319 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
0,1571 € - 0,2976 € 12000 Varastossa
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
10071830 0,2399 € - 0,4538 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,0574 € - 0,109 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
0,0987 € - 0,1868 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
0,1782 € - 0,3359 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
0,369 € - 0,6984 € 33000 Varastossa
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
0,369 € - 0,6984 € 4000 Varastossa
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
0,1254 € - 0,2375 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
0,0672 € - 0,1255 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
0,098 € - 0,1859 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
  • / 2
Sulkutulppa 19.0 mm PVC Musta

10104279

Hinta-alue
0,1673 € - 0,0938 €

Varastotasot
1265 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Sulkutulppa 14.5 mm PVC Musta

10069851

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0672 €

Varastotasot
28000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Sulkutulppa 9.5 mm PVC Musta

10072387

Hinta-alue
0,1049 € - 0,0552 €

Varastotasot
82200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Sulkutulppa 28.5 mm PVC Musta

10072646

Hinta-alue
0,3742 € - 0,1992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Sulkutulppa 57.5 mm PVC Musta

10070499

Hinta-alue
0,5164 € - 0,5164 €

Varastotasot
2419 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Sulkutulppa 25.0 mm PVC Musta

10071731

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1571 €

Varastotasot
29000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Sulkutulppa 14.5 mm PVC Musta

10072400

Hinta-alue
0,1234 € - 0,0651 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Sulkutulppa 17.7 mm PVC Musta

10072721

Hinta-alue
0,1526 € - 0,0808 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Sulkutulppa 32.0 mm PVC Musta

10079102

Hinta-alue
0,4538 € - 0,2399 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Sulkutulppa 22.0 mm PVC Musta

10069769

Hinta-alue
0,2319 € - 0,1223 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Sulkutulppa 25.0 mm PVC Musta

10071168

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1571 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Sulkutulppa 32.0 mm PVC Musta

10071830

Hinta-alue
0,4538 € - 0,2399 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Sulkutulppa 9.3 mm PVC Musta

10072516

Hinta-alue
0,109 € - 0,0574 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Sulkutulppa 17.5 mm PVC Musta

10090435

Hinta-alue
0,1868 € - 0,0987 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Sulkutulppa 20.0 mm PVC Musta

10082225

Hinta-alue
0,3359 € - 0,1782 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Sulkutulppa 38.2 mm PVC Musta

10082041

Hinta-alue
0,6984 € - 0,369 €

Varastotasot
33000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Sulkutulppa 38.2 mm PVC Musta

10074312

Hinta-alue
0,6984 € - 0,369 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Sulkutulppa 20.0 mm PVC Musta

10087411

Hinta-alue
0,2375 € - 0,1254 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Sulkutulppa 15.0 mm PVC Musta

10071083

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0672 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Sulkutulppa 18.7 mm PVC Musta

10071175

Hinta-alue
0,1859 € - 0,098 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm