20510558
20510558
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1 + | 35,9578 € |
| Korkeus tangon alapuolella | 31.0 mm |
|---|---|
| Korkeus tangon alapuolella | 1.22 in |
| Pitovoima | 173.3 kg |
| Pitovoima | 382 lbs |
| Pohjan tyyppi | Flanged |
| Kahvan väri | Punainen |
| Jalustan materiaali | Ruostumaton teräs |
| Kahvan suunta | Pysty |
| Kahvatyyppi | Suora kahva |
| Kahvan liike | 63 |
| Bar Movement | 115 |
| Varren tyyppi | Adjustable |
| Tullinimike | 8205700000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa