Valikko Haku

Sulkupuristimet Suora kahva 64 ° 224 lbs Ruostumaton teräs

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing a holding force while saving work space.
Essentra tuotenumero:

20510534

Valmistajan tuotenumero:

20510534

23 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 28,7634 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

28,76 €

1 x 28,7634 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Korkeus tangon alapuolella 24.0 mm
Pitovoima 101.6 kg
Pohjan tyyppi Laipallinen
Kahvan väri Punainen
Jalustan materiaali Ruostumaton teräs
Kahvan suunta Pysty
Kahvatyyppi Suora kahva
Kahvan liike 64
Bar Movement 104
Varren tyyppi Adjustable
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä