Valikko Haku

Sulkupuristimet Suora kahva 65 ° 112 lbs Teräs

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing a holding force while saving work space.
Essentra tuotenumero:

20510503

Valmistajan tuotenumero:

20510503

107 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 10,2413 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

10,24 €

1 x 10,2413 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Korkeus tangon alapuolella 16.0 mm
Pitovoima 50.8 kg
Pohjan tyyppi Laipallinen
Kahvan väri Punainen
Jalustan materiaali Teräs
Kahvan suunta Pysty
Kahvatyyppi Suora kahva
Kahvan liike 65
Bar Movement 114
Varren tyyppi Adjustable
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä