Valikko Haku

Toggle Clamp U-Bar 56.0 mm 34.30 kN Teräs

Essentra tuotenumero:

20510428

Valmistajan tuotenumero:

20510428

49 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 76,6559 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

76,66 €

1 x 76,6559 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pitovoima 34295.8 N
Maksimi pitovoima 34.30 kN
Pohjan tyyppi Flanged
Kahvan väri Musta ED-pinnoitettu
Lukitusmekanismi Non-Locking
Alustan tyyppi U-Bar
Asennustyyppi Flanged Base
Drawing Movement 56.0 mm
Jalustan materiaali Teräs
Tullinimike 8205700000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä